Emile Maurin 35-071-64-70

Expand Table
FR
1/5
Référence
REF
MATIERE
D1 [mm]
D2
L1 [mm]
H1 [mm]
H2 [mm]
S1 [mm]
Charge statique
CS [daN]
Informations
INFOS
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
35-071-19-45
Acier
19
M6
45
14
1.5
3
24
INFOTEXTE
35-071-25-30
Acier
25
M6
30
16
1.5
3
54
INFOTEXTE
35-071-25-45
Acier
25
M6
45
16
1.5
3
54
INFOTEXTE
35-071-32-40
Acier
32
M8
40
18
2.0
4
84
INFOTEXTE
35-071-32-65
Acier
32
M8
65
18
2.0
4
84
INFOTEXTE
35-071-38-40
Acier
38
M8
40
20
2.0
4
92
INFOTEXTE
35-071-38-65
Acier
38
M8
65
20
2.0
4
92
INFOTEXTE
35-071-50-45
Acier
50
M10
45
22
2.5
5
250
INFOTEXTE
35-071-50-70
Acier
50
M10
70
22
2.5
5
250
INFOTEXTE
35-071-64-45
Acier
64
M10
45
26
2.5
5
370
INFOTEXTE
35-071-64-70
Acier
64
M10
70
26
2.5
5
370
INFOTEXTE
35-075-19-30
Inox
19
M6
30
14
1.5
3
24
INFOTEXTE
35-075-19-45
Inox
19
M6
45
14
1.5
3
24
INFOTEXTE
35-075-25-30
Inox
25
M6
30
16
1.5
3
54
INFOTEXTE
35-075-25-45
Inox
25
M6
45
16
1.5
3
54
INFOTEXTE
35-075-32-40
Inox
32
M8
40
18
2.0
4
84
INFOTEXTE
35-075-32-65
Inox
32
M8
65
18
2.0
4
84
INFOTEXTE
35-075-38-40
Inox
38
M8
40
20
2.0
4
92
INFOTEXTE
35-075-38-65
Inox
38
M8
65
20
2.0
4
92
INFOTEXTE
Visa komprimerad display (24 produkter)
Order number35-071-64-70
ShorttextSupport antivibratoire acier ou inox
Sista förändringen29.07.2020 06:03:53
Enhet

Klassificeringar

CNS

CNSERPBASE Object Properties