Filter
3D Search
2D search
Färg
Kataloger
Jämförelse
SV
SE
2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Skiss sökning
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Spara filen här
eller
Val av fil
Click & Paste
Filformat som stöds:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
norelem
norelem fixerar Flexibelt standarddelsystem
07000 Fästpunkter Momenthandtag, momentskruvar Tryckskruvar, kultryckskruvar Gänginsatser Gängstift Gripare, bottenplattor Klämringar, ställringar Lastkrokar Muttrar, skruvar, mellanläggsbrickor, säkringselement Spårmuttrar
Gängstift
07144 - Ledade fötter
norelem
...
Gängstift
07144 - Ledade fötter
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
07144-508
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
SV
Reset filters
1/5
Förhandsgranska bilden
PREVIEWPERLINE
Beställningsnummer
BEST
Material
MATERIAL
Form
FORM
Utförande
AUSF
Vridvinkel
W [°]
innergänga
D1
Diameter
D [mm]
Höjd
H [mm]
Höjd
H2 [mm]
Djup
T [mm]
Nyckelvidd
SW [mm]
Belastningsförmåga
BELASTB [max. kN]
Vikt ca
GEW [kg]
Beskrivning
BS
RoHS
ROHS
Tulltariffnummer
ZTN
EAN-Nr. norelem
EAN
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
07144-112
Stahl
A
Tryckplatta och kulelement i stål
0
M 12
40
26
6.0
12.0
19
35
0.1220
Infotext
Yes
73181900
4059495157221
07144-116
Stahl
A
Tryckplatta och kulelement i stål
0
M 16
50
32
7.0
14.0
24
45
0.2212
Infotext
Yes
73181900
4059495157238
07144-120
Stahl
A
Tryckplatta och kulelement i stål
0
M 20
60
42
8.0
18.0
30
55
0.4029
Infotext
Yes
73181900
4059495157245
07144-306
Edelstahl
B
Tryckplatta och kulelelement i rostfritt stål
0
M 6
20
15
2.5
8.5
10
10
0.0176
Infotext
Yes
73181600
4059495157313
07144-308
Edelstahl
B
Tryckplatta och kulelelement i rostfritt stål
0
M 8
25
18
4.0
9.0
13
18
0.0348
Infotext
Yes
73181600
4059495157320
07144-310
Edelstahl
B
Tryckplatta och kulelelement i rostfritt stål
0
M 10
32
22
5.0
10.0
17
20
0.0666
Infotext
Yes
73181600
4059495157337
07144-312
Edelstahl
B
Tryckplatta och kulelelement i rostfritt stål
0
M 12
40
26
6.0
12.0
19
35
0.1231
Infotext
Yes
73181600
4059495157344
07144-316
Edelstahl
B
Tryckplatta och kulelelement i rostfritt stål
0
M 16
50
32
7.0
14.0
24
45
0.2228
Infotext
Yes
73181600
4059495157351
07144-320
Edelstahl
B
Tryckplatta och kulelelement i rostfritt stål
0
M 20
60
42
8.0
18.0
30
55
0.4047
Infotext
Yes
73181600
4059495157368
07144-506
Stahl
C
Tryckplatta i POM, kulelement i stål
0
M 6
20
15
2.5
8.5
10
4
0.0094
Infotext
Yes
73181900
4059495157412
07144-508
Stahl
C
Tryckplatta i POM, kulelement i stål
0
M 8
25
18
4.0
9.0
13
7
0.0161
Infotext
Yes
73181900
4059495157429
07144-510
Stahl
C
Tryckplatta i POM, kulelement i stål
0
M 10
32
22
5.0
10.0
17
10
0.0272
Infotext
Yes
73181900
4059495157436
07144-512
Stahl
C
Tryckplatta i POM, kulelement i stål
0
M 12
40
26
6.0
12.0
19
18
0.0429
Infotext
Yes
73181900
4059495157443
07144-516
Stahl
C
Tryckplatta i POM, kulelement i stål
0
M 16
50
32
7.0
14.0
24
20
0.0695
Infotext
Yes
73181900
4059495157450
07144-520
Stahl
C
Tryckplatta i POM, kulelement i stål
0
M 20
60
42
8.0
18.0
30
22
0.1319
Infotext
Yes
73181900
4059495157467
07144-206
Edelstahl
D
Tryckplatta i POM, kulelement i rostfritt stål
0
M 6
20
15
2.5
8.5
10
4
0.0093
Infotext
Yes
73181600
4059495157252
07144-208
Edelstahl
D
Tryckplatta i POM, kulelement i rostfritt stål
0
M 8
25
18
4.0
9.0
13
7
0.0163
Infotext
Yes
73181600
4059495157269
07144-210
Edelstahl
D
Tryckplatta i POM, kulelement i rostfritt stål
0
M 10
32
22
5.0
10.0
17
10
0.0279
Infotext
Yes
73181600
4059495157276
07144-212
Edelstahl
D
Tryckplatta i POM, kulelement i rostfritt stål
0
M 12
40
26
6.0
12.0
19
18
0.0440
Infotext
Yes
73181600
4059495157283
Visa komprimerad display (28 konfigurerbara produkter)
Information om reservdelar
Liknande delar
Request for quote (RFQ)
norelem
- 07144
Order number
07144-508
Shorttext
Ledade fötter
Sista förändringen
04.09.2025 15:15:02
Enhet
Nyckelord
Bottenplattor
Flexibelt
Fästpunkter
Fötter
Gripare
Gänginsatser
Klämringar
Lastkrokar
Ledade
Momenthandtag
Tryckskruvar
fixerar
gängstift
kultryckskruvar
mellanläggsbrickor
momentskruvar
muttrar
norelem
skruvar
spårmuttrar
standarddelsystem
ställringar
säkringselement
Klassificeringar
By Functionality
BYFUNC_PINCHING Pinching
BYFUNC_CLAMPING Clamping
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Order Number
07144-508
Customs Tariff Number
73181900
Certificate RoHS
Yes
GTIN-Code
4059495157429
Maintenance Intervals
Underhållsintervall se bruksanvisningen
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
21-02-07-01 Clamping element, quick change