Weidmueller 8951540000

Expand Table
SV
1/5
Preview
PREVIEW
Manufacturer Product ID
MANUID
Manufacturer Type Description
MANUTYPEDESC
Description short
DESCSHORT
Description long
DESCLONG
GTIN
GTIN
Manufacturer / brand name
MANUNAME
nominal load current
AAI841 [A]
nominal voltage (at DC)
AAI848 [V]
Mass
AAF040 [kg]
1
8951540000
VSPC 1CL 12VDC R
Överspänningsavledare (datanätverk/MCR-teknologi) med larmfunktion/funktionsindikering, analog, Antal signaler: 1, DC, 12 V, 450 mA, Klämma, övrigt
Överspänningsskydd inom IT och mätteknik. Enheten ska installeras nära den utrustning som ska skyddas.
4032248742783
Weidmueller Group
450
12
0.042
Visa komprimerad vy (1 produkt)
Order number8951540000
ShorttextÖverspänningsavledare (datanätverk/MCR-teknologi) med larmfunktion/funktionsindikering, analog, Antal signaler: 1, DC, 12 V, 450 mA, Klämma, övrigt
LongtextÖverspänningsskydd inom IT och mätteknik. Enheten ska installeras nära den utrustning som ska skyddas.
Sista förändringen13.06.2025 15:54:42
Enhet

Klassificeringar

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Customs Tariff Number85363010
Description longÖverspänningsskydd inom IT och mätteknik. Enheten ska installeras nära den utrustning som ska skyddas.
Description shortÖverspänningsavledare (datanätverk/MCR-teknologi) med larmfunktion/funktionsindikering, analog, Antal signaler: 1, DC, 12 V, 450 mA, Klämma, övrigt
GTIN-Code4032248742783
Order Number8951540000
Product websitehttps://eshop.weidmueller.com/p/8951540000
Use Casehttps://eshop.weidmueller.com/p/8951540000
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

27-17-90-90 Lightning protection (other, not specified)
nominal load current450
nominal voltage (at DC)12
Product typeVSPC 1CL 12VDC R
GTIN4032248742783
product article number of manufacturer8951540000
Manufacturer nameWeidmueller Group
address of additional linkhttps://eshop.weidmueller.com/p/8951540000
Manufacturer product descriptionÖverspänningsavledare (datanätverk/MCR-teknologi) med larmfunktion/funktionsindikering, analog, Antal signaler: 1, DC, 12 V, 450 mA, Klämma, övrigt
Manufacturer product designationÖverspänningsavledare (datanätverk/MCR-teknologi)

ECLASS 12.0

27-17-90-90 Lightning protection (other, not specified)
customs tariff number (TARIC)85363010
nominal load current450
nominal voltage (at DC)12
Product typeVSPC 1CL 12VDC R
Country of customs tariff numberGermany
GTIN4032248742783
product article number of manufacturer8951540000
Manufacturer nameWeidmueller Group
address of additional linkhttps://eshop.weidmueller.com/p/8951540000
Manufacturer product descriptionÖverspänningsavledare (datanätverk/MCR-teknologi) med larmfunktion/funktionsindikering, analog, Antal signaler: 1, DC, 12 V, 450 mA, Klämma, övrigt
Manufacturer product designationÖverspänningsavledare (datanätverk/MCR-teknologi)

ETIM 10.0

EC000381 Lightning current arrester for power supply systems