Weidmueller 8924380000

Expand Table
SV
1/5
Preview
PREVIEW
Manufacturer Product ID
MANUID
Manufacturer Type Description
MANUTYPEDESC
Description short
DESCSHORT
Description long
DESCLONG
GTIN
GTIN
Manufacturer / brand name
MANUNAME
nominal load current
AAI841 [A]
nominal voltage (at AC)
AAI847 [V]
nominal voltage (at DC)
AAI848 [V]
1
8924380000
VSPC 4SL 60VAC
Överspänningsavledare (datanätverk/MCR-teknologi) utan larmfunktion/funktionsindikering, binär, Antal signaler: 4, AC, 60 V, 85 V, 200 mA, Klämma, övrigt
Överspänningsskydd inom IT och mätteknik. Enheten ska installeras nära den utrustning som ska skyddas.
4032248696024
Weidmueller Group
200
60
85
Visa komprimerad vy (1 produkt)
Order number8924380000
ShorttextVSPC 4SL 60VAC
Sista förändringen13.06.2025 15:54:19
Enhet

Klassificeringar

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

27-17-90-90 Lightning protection (other, not specified)

ECLASS 12.0

27-17-90-90 Lightning protection (other, not specified)
GermanyGermany

ETIM 10.0

EC000381 Lightning current arrester for power supply systems