Weidmueller 8951670000

Expand Table
SV
1/5
Preview
PREVIEW
Manufacturer Product ID
MANUID
Manufacturer Type Description
MANUTYPEDESC
Description short
DESCSHORT
Description long
DESCLONG
GTIN
GTIN
Manufacturer / brand name
MANUNAME
nominal load current
AAI841 [A]
nominal voltage (at AC)
AAI847 [V]
nominal voltage (at DC)
AAI848 [V]
1
8951670000
VSPC RS485 2CH R
Överspänningsavledare (datanätverk/MCR-teknologi) med larmfunktion/funktionsindikering, binär, Antal signaler: 2, AC/DC, 5 V, 5 V, 450 mA, Klämma, övrigt
Överspänningsskydd inom IT och mätteknik. Enheten ska installeras nära den utrustning som ska skyddas.
4032248742912
Weidmueller Group
450
5
5
Visa komprimerad vy (1 produkt)
Order number8951670000
ShorttextÖverspänningsavledare (datanätverk/MCR-teknologi) med larmfunktion/funktionsindikering, binär, Antal signaler: 2, AC/DC, 5 V, 5 V, 450 mA, Klämma, övrigt
LongtextÖverspänningsskydd inom IT och mätteknik. Enheten ska installeras nära den utrustning som ska skyddas.
Sista förändringen13.06.2025 15:54:55
Enhet

Klassificeringar

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Customs Tariff Number85363010
Description longÖverspänningsskydd inom IT och mätteknik. Enheten ska installeras nära den utrustning som ska skyddas.
Description shortÖverspänningsavledare (datanätverk/MCR-teknologi) med larmfunktion/funktionsindikering, binär, Antal signaler: 2, AC/DC, 5 V, 5 V, 450 mA, Klämma, övrigt
GTIN-Code4032248742912
Order Number8951670000
Product websitehttps://eshop.weidmueller.com/p/8951670000
Use Casehttps://eshop.weidmueller.com/p/8951670000
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

27-17-90-90 Lightning protection (other, not specified)
nominal load current450
nominal voltage (at AC)5
nominal voltage (at DC)5
Product typeVSPC RS485 2CH R
GTIN4032248742912
product article number of manufacturer8951670000
Manufacturer nameWeidmueller Group
address of additional linkhttps://eshop.weidmueller.com/p/8951670000
Manufacturer product descriptionÖverspänningsavledare (datanätverk/MCR-teknologi) med larmfunktion/funktionsindikering, binär, Antal signaler: 2, AC/DC, 5 V, 5 V, 450 mA, Klämma, övrigt
Manufacturer product designationÖverspänningsavledare (datanätverk/MCR-teknologi)

ECLASS 12.0

27-17-90-90 Lightning protection (other, not specified)
customs tariff number (TARIC)85363010
nominal load current450
nominal voltage (at AC)5
nominal voltage (at DC)5
Product typeVSPC RS485 2CH R
Country of customs tariff numberGermany
GTIN4032248742912
product article number of manufacturer8951670000
Manufacturer nameWeidmueller Group
address of additional linkhttps://eshop.weidmueller.com/p/8951670000
Manufacturer product descriptionÖverspänningsavledare (datanätverk/MCR-teknologi) med larmfunktion/funktionsindikering, binär, Antal signaler: 2, AC/DC, 5 V, 5 V, 450 mA, Klämma, övrigt
Manufacturer product designationÖverspänningsavledare (datanätverk/MCR-teknologi)

ETIM 10.0

EC000381 Lightning current arrester for power supply systems