Text
förflyttar
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
Kataloger: 1
24 822
norelem
(24 822)
Inte hittat? Begär katalog
Nyckelord: 768
24 822
Enrichments
743
Functionalities
9103
Enheter
24 811
File types
24 811
Kategorier
13 610
Klassificeringar
13 610
Standarder
4812
Certificates
24 570
norelem
Beställningsnummer
(BEST)
24 804
RoHS
(ROHS)
24 801
Vikt ca
(GEW)
24 794
EAN-Nr. norelem
(EAN)
24 777
Tulltariffnummer
(ZTN)
24 649
Drift- och underhållsinstruktioner
(WARTUNG)
19 428
End of life
(EOL)
19 407
Längd
(L)
15 447
Diameter
(D1)
17 180
Diameter
(D)
12 380
Diameter
(D2)
11 407
Standard leveranstid
(STDLZ)
8244
Bredd
(B)
7350
Längd
(L1)
7221
Material
(MATERIAL)
6851
Höjd
(H)
6326
Längd
(L2)
5787
Form
(FORM)
5400
Antal tänder
(ZZ)
5062
Bredd
(B1)
4813
gänga
(D3)
4743
Utförande
(AUSF)
4675
Avstånd
(A)
4590
Längd
(L3)
4531
Hål avmått
(D4)
4748
gänga
(C)
5169
Radie
(R)
2863
Höjd
(H1)
2740
ISO-nr
(ISONR)
2720
Storlek
(GR)
2512
Delning mm
(TMM)
2442
Delning tum
(TZOLL)
2433
Nyckelvidd
(SW)
2226
Bredd
(B2)
2124
Färg
(FARBE)
1950
Vridvinkel
(W)
2047
S max.
(S)
1797
Kopplingsstjärn hårdhet
(KSH)
1278
max. axelförskjutning axiellt
(WVA)
960
Genomgående hål för DIN 912
(C)
909
Längd
(BX)
341
Höjd max.
(HMAX)
251
Slag
(HUB)
196
Svängområde
(ROT)
193
Rotation
(ROT)
315
Förskjutning lös pinne
(LX)
93
Position
(POS)
81
Position kula höger
(POS1)
48
Värdeintervall
(W)
44
S Hub
(SHUB)
40
Vridvinkel
(W1)
36
Visa alla variabla fasetter
Filter
Tips för att optimera sökresultaten
20032
Pneumatiska linjärmoduler med skenstyrning
2
20000
Pneumatiska linjärmoduler med tre rundstyrningar
16
20010
Anslagsskruvar
10
20000
Pneumatiska linjärmoduler med två rundstyrningar
16
20034
Pneumatiska linjärmoduler med skenstyrning
6
20036
Pneumatiska linjärmoduler med skenstyrning
8
20050
Pneumatiska lyftenheter med skenstyrning
2
20060
Pneumatisk vridmodul
1
20062
Pneumatisk vridmodul
1
20062
Pneumatisk vridmodul utförande för tung belastning
1
20064
Pneumatisk vridmodul utförande för tung belastning
1
20100
Gripmoduler parallellgripare
9
20200_1
Pneumatiska portalmoduler med rundstyrning
2
20200
Pneumatiska portalmoduler med skenstyrning
3
20240
Centreringsringar
9
20331
Linjäraxlar med kulskruvar och profilskenstyrning
13
20331-10
Linjäraxlar med kulskruvar och två profilskenstyrningar
18
20331-20
Spännlister för linjäraxlar med kulskruvar
13
20300
Skyddslock
2
20310
Spårbord
2
20321
Adapterplattor i aluminium
2
20330
Synkroniseringssatser
2
21200
Styrskenor DryLin® T
4
20300
Linjäraxlar med kuggremsdrivning och profilskenstyrning
8
21200
Styrvagnar DryLin® T
16
20320
Motorpåbyggnadssatser
2
21210
Miniatyrlinjärstyrningar DryLin® T
3
21230
Miniatyrglidstyrning DryLin®N
4
21240
Styrvagnar DryLin W
12
21230
Miniatyrglidstyrning DryLin®N
10
21210
Miniatyrlinjärstyrningar DryLin® T
9
21240
Glidvagn DryLin W
8
21240
Styrskenor DryLin® W, enkla
4
21240
Styrskenor DryLin® W, dubbla
4
21245-01
Glidlager för rundbord
3
21333-90
Teleskopskenor i rostfritt stål för montering på sidan, helt utdragbara, bär...
6
21334-01
Teleskopskenor i stål för montering på sidan, helt utdragbara, bär...
7
21334
Teleskopskenor i stål för montering på sidan, helt utdragbara, bär...
8
21334-05
Teleskopskenor i stål för montering utanpå, delvis utdragbara på b...
9
21334-10
Teleskopskenor i stål för montering på sidan, helt utdragbara, bär...
9
21334-15
Teleskopskenor i stål för montering på sidan, helt utdragbara, bär...
64
20050
Pneumatiska lyftenheter med skenstyrning
2
20060
Pneumatisk vridmodul
1
20064
Pneumatisk vridmodul
1
21245
Glidlager för rundbord
3
21334-03
Teleskopskenor i stål för montering på sidan, helt utdragbara, bär...
9
21334-25
Teleskopskenor i stål för montering på sidan, delvis utdragbara på b...
9
21334-30
Teleskopskenor i stål för montering på sidan, delvis utdragbara, bär...
20
21334-40
Teleskopskenor i stål för montering på sidan, överutdragbara,...
9
21334-45
Teleskopskenor i stål för montering på sidan, delvis utdragbara, bärf...
9