Create a simple sketch to find similar parts

Create a simple sketch to find similar parts


Svängramar är mekaniska komponenter som ger svängrörelse, vilket gör att paneler eller monterade element kan rotera runt en fast axel. De används ofta i elektriska kapslingar för enkel åtkomst till interna komponenter, i maskinskyddssystem för justerbart skydd och i automationsuppsättningar där ompositionering krävs. För att uppfylla branschstandarderna uppfyller de IEC 60297 för mekaniska strukturer i elektronisk utrustning, DIN 41494 för elektriska applikationer, EN 60529 (IEC 60529) för inträngningsskydd och UL 508A för säkerhet i industriella kontrollpaneler. Välkända tillverkare som Siemens, Rittal och nVent HOFFMAN, tillsammans med andra ledande tillverkare, erbjuder sina 3D CAD-modeller på 3Dfindit, inklusive svängramar.
Vissa filterkombinationer eller byte från OR till AND kan leda till att inga resultat blir tillgängliga.