Create a simple sketch to find similar parts

Create a simple sketch to find similar parts


Skruvar metriska / tum är dimensionerade i antingen det metriska systemet (millimeter) eller tumsystemet (tum) för deras längd och storlek. Metriska skruvar är vanliga i länder som använder det metriska systemet, medan tumskruvar är vanliga i länder som använder det imperialistiska systemet. De används inom bygg-, tillverknings- och fordonsindustrin där exakt infästning krävs. Dessa skruvar måste uppfylla specifika standarder beroende på tillämpningen. För metriska skruvar definierar ISO 898-1 mekaniska egenskaper för fästelement tillverkade av kolstål och legerat stål, och DIN 933 omfattar skruvar med sexkantshuvud och full gänga. För tumskruvar behandlar ANSI B18.2.1 sexkantsbultar och skruvar, medan ASTM A574 gäller för insexskruvar av legerat stål. Välkända tillverkare som Wilo, SMC och Thomson Linear, tillsammans med andra ledande tillverkare, erbjuder sina 3D CAD-modeller på 3Dfindit, inklusive skruvar metriska / tum. Ladda ner gratis modeller direkt för exakt design och sömlös integration i dina projekt.