Anahtar Kelimeler: 94
10 229
Zenginleştirmeler
9906
Birimler
10 227
Dosya türleri
10 229
Funken
Weight (CNSMASSEXACT)
7453
Pressure difference (DD)
321
Safety type (SA)
321
Number of poles (PZ)
321
Type (TYP)
321
Sync. Rev. Range. at 50 Hz (SD)
197
From 10 Hz (SD1)
321
To 60 Hz (SD2)
321
Rated current (A) at 400V / 50Hz or 230V / 50Hz (NS)
295
Size (BG)
321
Design type (BA)
321
Specification (ASTEXT)
10 227
Rated current at 400V / 50Hz or 230V / 50Hz (NS)
26
Filtre
Sparks CAD kataloğu

Sparks CAD kataloğu

Burada Funken Kunststoffanlagen GmbH'nin 3D modellerini bulacaksınız. Katalog, radyal ve çatı fanlarının yanı sıra havalandırma armatürleri için ürün alanlarından veriler içerir.

EN
Katalog filtresi
Tüm tedarikçi ülkeler/bölgeler
Tüm pazarlar
Şubeler:
Germany
Hennef (Sieg) 53773
Funken Kunststoffanlagen GmbH
Meysstr.1
DEHennef (Sieg)
+49 (0)2242 / 92 09 0
+49 (0)2242 / 92 09 11