Samick Precision
Polygon Guide
guide_master
Option Parts
FIxed Stopper - Standard Guide Master
Samick Precision
Polygon Guide
guide_master
Option Parts
FIxed Stopper - Standard Guide Master
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
FIxed Stopper-30
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
EN
Reset filters
1/5
Ident number
IDNR
Post Diameter
PD [mm]
D [mm]
D1 [mm]
S1 [mm]
M [mm]
ID1 [mm]
ID2 [mm]
IL1 [mm]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
16
17.5
14.4
14
M6
11.000
6.600
10.000
20
21.0
18.0
23
M8
14.000
9.000
17.000
25
26.0
23.0
28
M8
14.000
9.000
22.000
28
30.0
25.5
30
M8
14.000
9.000
24.000
30
32.0
27.5
31
M10
17.500
11.000
23.000
32
34.0
30.0
31
M10
17.500
11.000
23.000
35
37.0
32.5
34
M10
17.500
11.000
26.000
40
43.0
38.0
36
M12
20.000
14.000
26.000
50
52.5
47.5
38
M12
20.000
14.000
28.000
60
64.5
57.5
54
M14
23.000
16.000
42.000
80
79.0
86.0
52
M14
26.000
18.000
38.000
Sıkıştırılmış görünümü göster (11 ürün)
Parça bilgileri
Benzer parçalar
Request for quote (RFQ)
Samick Precision
- FIxed Stopper
Shorttext
Standard Guide Master
Son değişiklik
25.01.2022 06:00:27
Parça
Anahtar Kelimeler
FIxed
Guide
Master
Option
Parts
Polygon
Precision
Standard
Stopper