2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Dosyayı buraya kaydedinVeya
Desteklenen dosya formatları: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

HDGPAA-M16-L40

Expand Table
EN
1/5
Bestellnummer
CNSORDERNO
代号
CODE
类型
LX
类型
LX1
主体/螺纹部材质
CZ1
主体/螺纹部表面处理
BMCL
握柄部材质
CZ2
M
M [mm]
L
L [mm]
R
R [mm]
D
D [mm]
R2
R2 [mm]
R1
R1 [mm]
S
S [mm]
K
K [mm]
K1
K1 [mm]
B1
B1 [mm]
锯齿齿数
JCCS [mm]
最大负载
ZDFZ [N]
最大紧固力
ZDJGL [KN]
参考重量
CKZL [kg/pcs]
参考重量1
CKZL1 [kg/pcs]
PDF
1
2
3
4
5
6
7
8
HDGPAA-M8-L30
HDGPAA
直线手柄型
内螺纹型
S45C
发黑
PE(黑色)
8
30
100
33
25
10
12.0
19.0
0.0
18
22
120
10
0.160
0.185
hdgpaa.pdf
HDGPAA-M10-L30
HDGPAA
直线手柄型
内螺纹型
S45C
发黑
PE(黑色)
10
30
130
41
30
12
13.5
22.0
0.0
21
26
180
16
0.300
0.340
hdgpaa.pdf
HDGPAA-M12-L30
HDGPAA
直线手柄型
内螺纹型
S45C
发黑
PE(黑色)
12
30
130
41
30
12
13.5
22.0
0.0
21
26
300
23
0.300
0.350
hdgpaa.pdf
HDGPAA-M16-L40
HDGPAA
直线手柄型
内螺纹型
S45C
发黑
PE(黑色)
16
40
150
45
35
14
17.0
28.0
0.0
27
36
660
43
0.450
0.580
hdgpaa.pdf
HDGPWA-M8-L32
HDGPWA
角形手柄型
外螺纹型
SUM22L
发黑
PE(黑色)
8
32
100
32
20
8
12.5
20.5
1.5
0
22
120
10
0.155
0.155
hdgpaa.pdf
HDGPWA-M10-L32
HDGPWA
角形手柄型
外螺纹型
SUM22L
发黑
PE(黑色)
10
32
120
36
25
10
15.0
24.5
2.0
0
26
180
16
0.250
0.250
hdgpaa.pdf
HDGPWA-M12-L40
HDGPWA
角形手柄型
外螺纹型
SUM22L
发黑
PE(黑色)
12
40
130
40
30
12
16.0
26.5
2.0
0
26
300
23
0.350
0.350
hdgpaa.pdf
HDGPWA-M16-L40
HDGPWA
角形手柄型
外螺纹型
SUM22L
发黑
PE(黑色)
16
40
145
45
32
12
20.0
31.5
2.0
0
36
660
43
0.520
0.520
hdgpaa.pdf
Sıkıştırılmış görünümü göster (8 yapılandırılabilir ürünler)
Shorttext平面紧固手柄 紧定可调位型
Son değişiklik28.11.2025 23:37:33
Parça

Sınıflandırmalar

CNS

CNSERPBASE Object Properties