Filtre
3D Search
2D search
Renk
Kataloglar
Karşılaştır
TR
2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Eskiz arama
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Dosyayı buraya kaydedin
Veya
Dosya seçimi
Click & Paste
Desteklenen dosya formatları:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
A&T-3D Gallery
zonghe
zhixiandaogui
GMSN - 微型直线导轨--标准·碳钢
A&T-3D Gallery
zonghe
zhixiandaogui
GMSN - 微型直线导轨--标准·碳钢
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
GMSNH-H8-L50
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
EN
Reset filters
1/5
Bestellnummer
CNSORDERNO
代号
CODE
类型
TYPE
精度
JD
预压
YY
滑块数
HKS
导轨固定方式
DGGDFS
滑块固定方式
HKGDFS
硬度
HRD
材质
MAT
代码
DM
H
H [mm]
L
L [mm]
追加工
Z
H1
H1 [mm]
N
N [mm]
滑块尺寸W
W
滑块尺寸B
B
滑块尺寸C
C
滑块尺寸L1
L1
滑块尺寸L2
L2
滑块尺寸M×ι
MXL
滑块尺寸H2
H2
滑块尺寸G
G
1
2
3
4
GMSN-H8-L50
GMSN
组合件
普通级
无预压
1
上锁式
上锁式
58HRC~
碳钢
7
8
50
NONE
1.5
5.0
17
12
8
22.5
13.5
M2x2.5
1.8
0.0
GMSNH-H8-L50
GMSNH
组合件
高精级
轻预压
1
上锁式
上锁式
58HRC~
碳钢
7
8
50
NONE
1.5
5.0
17
12
8
22.5
13.5
M2x2.5
2.2
0.0
GMS2N-H8-L50
GMS2N
组合件
普通级
无预压
2
上锁式
上锁式
58HRC~
碳钢
7
8
50
NONE
1.5
5.0
17
12
8
22.5
13.5
M2x2.5
2.9
0.0
GMS2NH-H8-L63
GMS2NH
组合件
高精级
轻预压
2
上锁式
上锁式
58HRC~
碳钢
7
8
63
NONE
1.5
5.0
17
12
8
22.5
13.5
M2x2.5
3.0
4.5
Sıkıştırılmış görünümü göster (4 yapılandırılabilir ürünler)
Parça bilgileri
Benzer parçalar
Request for quote (RFQ)
A&T-3D Gallery
- GMSN
Shorttext
微型直线导轨--标准·碳钢
Son değişiklik
28.11.2025 23:37:46
Parça
Anahtar Kelimeler
Automated
Equipment Components
Gallery
Guides
Sınıflandırmalar
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Type Code
GMSNH-H8-L50