2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Dosyayı buraya kaydedinVeya
Desteklenen dosya formatları: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

HWNPWB-D160

Expand Table
EN
1/5
Bestellnummer
CNSORDERNO
代号
CODE
类型
LX
安装方式
AZFS
材质
CZ [连轴部分]
表面处理
BMCL [连轴部分]
材质
CZ1 [手轮主体]
表面处理
BMCL1 [手轮主体]
材质
CZ2 [握柄]
材质
CZ3 [握柄螺纹部]
BMCL3 [握柄螺纹部]
D
D [mm]
L
L [mm]
L1
L1 [mm]
L2
L2 [mm]
L3
L3 [mm]
HWNPWB/HWNTWA
H [mm]
H1
H1 [mm]
M
M [mm]
参考重量(kg/pcs)
CKZL
PDF
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
HWNPWB-D80
HWNPWB
手柄可折型
无孔型
SS400
发黑
PF
-
SS400
合金钢
镀锌
80
42.0
20.0
34.2
16.5
30.0
20.500
5.000
0.16
hwnpwb.pdf
HWNPWB-D100
HWNPWB
手柄可折型
无孔型
SS400
发黑
PF
-
SS400
合金钢
镀锌
100
42.0
20.0
37.5
18.5
39.0
25.200
5.000
0.21
hwnpwb.pdf
HWNPWB-D125
HWNPWB
手柄可折型
无孔型
SS400
发黑
PF
-
SS400
合金钢
镀锌
125
67.5
25.5
48.0
26.0
50.5
32.000
6.000
0.47
hwnpwb.pdf
HWNPWB-D140
HWNPWB
手柄可折型
无孔型
SS400
发黑
PF
-
SS400
合金钢
镀锌
140
67.5
25.5
50.5
29.0
54.0
36.000
6.000
0.52
hwnpwb.pdf
HWNPWB-D160
HWNPWB
手柄可折型
无孔型
SS400
发黑
PF
-
SS400
合金钢
镀锌
160
82.5
28.5
56.9
33.0
62.7
40.500
8.000
0.76
hwnpwb.pdf
HWNTWA-D80
HWNTWA
手柄可折型
无孔型
FCD500
镀铬
FCD500
镀铬
SS400
合金钢
镀锌
80
42.0
20.0
34.2
16.5
29.0
20.500
5.000
0.41
hwnpwb.pdf
HWNTWA-D100
HWNTWA
手柄可折型
无孔型
FCD500
镀铬
FCD500
镀铬
SS400
合金钢
镀锌
100
42.0
20.0
37.5
18.5
38.0
25.200
5.000
0.64
hwnpwb.pdf
HWNTWA-D125
HWNTWA
手柄可折型
无孔型
FCD500
镀铬
FCD500
镀铬
SS400
合金钢
镀锌
125
67.5
25.5
48.0
26.0
48.5
32.000
6.000
1.25
hwnpwb.pdf
HWNTWA-D140
HWNTWA
手柄可折型
无孔型
FCD500
镀铬
FCD500
镀铬
SS400
合金钢
镀锌
140
67.5
25.5
50.5
29.0
54.0
36.000
6.000
1.67
hwnpwb.pdf
HWNTWA-D160
HWNTWA
手柄可折型
无孔型
FCD500
镀铬
FCD500
镀铬
SS400
合金钢
镀锌
160
82.5
28.5
56.9
33.0
62.7
40.500
8.000
2.5
hwnpwb.pdf
Sıkıştırılmış görünümü göster (10 ürün)
Shorttext收纳手轮-手柄可折型·酚醛树脂
Son değişiklik28.11.2025 23:37:33
Parça

Sınıflandırmalar

CNS

CNSERPBASE Object Properties