HWSSWA-D125

Expand Table
EN
1/5
Bestellnummer
CNSORDERNO
代号
CODE
类型
LX
安装方式
AZFS
材质
CZ [手轮主体]
表面处理
BMCL [手轮主体]
材质
CZ1 [握柄螺纹部]
表面处理
BMCL1 [握柄螺纹部]
D
D [mm]
D1
D1 [mm]
H
H [mm]
M
M [mm]
L
L [mm]
L1
L1 [mm]
L2
L2 [mm]
W
W [mm]
参考重量(kg/pcs)
CKZL
PDF
1
2
3
4
5
6
HWSSWA-D80
HWSSWA
无手柄型
无孔型
SUS316
喷砂
SUS304
点解研磨
80
20
35.6
5
22
6.5
11.7
7.0
0.40
hwsswa.pdf
HWSSWA-D100
HWSSWA
无手柄型
无孔型
SUS316
喷砂
SUS304
点解研磨
100
25
43.5
6
27
7.5
14.6
8.7
0.55
hwsswa.pdf
HWSSWA-D125
HWSSWA
无手柄型
无孔型
SUS316
喷砂
SUS304
点解研磨
125
31
54.7
6
32
8.0
18.3
10.9
0.70
hwsswa.pdf
HWSSWA-D140
HWSSWA
无手柄型
无孔型
SUS316
喷砂
SUS304
点解研磨
140
35
62.5
8
36
9.0
20.5
12.2
0.88
hwsswa.pdf
HWSSWA-D160
HWSSWA
无手柄型
无孔型
SUS316
喷砂
SUS304
点解研磨
160
40
71.5
8
40
9.0
23.4
14.0
1.20
hwsswa.pdf
HWSSWA-D200
HWSSWA
无手柄型
无孔型
SUS316
喷砂
SUS304
点解研磨
200
50
90.0
10
50
11.3
32.0
17.4
2.00
hwsswa.pdf
Sıkıştırılmış görünümü göster (6 ürün)
Shorttext波纹圆轮缘手轮/双幅条手轮-无手柄型
Son değişiklik28.11.2025 23:37:33
Parça

Sınıflandırmalar

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Type CodeHWSSWA-D125