A&T-3D Gallery
zonghe
33
shoulun
HWWPXB - 波纹手轮 转动手柄型
A&T-3D Gallery
zonghe
33
shoulun
HWWPXB - 波纹手轮 转动手柄型
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
HWWPXB-D80-d10
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
EN
Reset filters
1/5
Bestellnummer
CNSORDERNO
代号
CODE
类型
LX
安装方式
AZFS
材质
CZ [连轴部分]
材质
CZ1 [手轮主体]
颜色
YS
D
D [mm]
D1
XD [mm]
XDF
M
M [mm]
MF
D1
D1 [mm]
L
L [mm]
L1
L1 [mm]
L2
L2 [mm]
K
K [mm]
S
S [mm]
h
H [mm]
参考重量kg/pcs
CKZL
PDF
1
2
3
HWWPXB-D80-d10
HWWPXB
转动手柄型
销钉固定型
S45C
PF
黑色
80
10
10,12
0
0
34
37
18
20
3
M3
32
0.14
hwwpxb.pdf
HWWPKB-D80-M10
HWWPKB
转动手柄型
螺孔型
S45C
PF
黑色
80
0
0
10
10,12
34
37
18
25
0
0
32
0.14
hwwpxb.pdf
HWWPLB-D80-d10
HWWPLB
转动手柄型
螺钉锁紧型
S45C
PF
黑色
80
10
10,12
0
0
34
37
18
20
3
M3
32
0.14
hwwpxb.pdf
Sıkıştırılmış görünümü göster (3 yapılandırılabilir ürünler)
Parça bilgileri
Benzer parçalar
Request for quote (RFQ)
A&T-3D Gallery
- HWWPXB
Shorttext
波纹手轮 转动手柄型
Son değişiklik
28.11.2025 23:37:33
Parça