1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

LMA-d13

Expand Table
1/5
bestellnummer
CNSORDERNO
代号
CODE
壳体材质
MAT1
壳体硬度
HRD
壳体表面处理
SUR
滚珠材质
MAT2
保持器材质
MAT3
密封圈材质
MAT4
使用环境温度
TEM [℃]
内径dr
DR
DR1
内径dr公差
DRTOL
球列数 标准型
BZX
球列数 间隙调整型
JXTZX
球列数 开口型
KKX
外径D
D
外径D公差
DTOL
长度L
L
长度L
LTOL
外止动槽B
B
外止动槽公差
TOL
外止动槽D1
D1
W
W
h
H
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LMA-d4
LMA
GCr15
HRC58~
镀黑铬
GCr15
树脂
丁晴橡胶
-20~80
4
4
0/-0.008
4
0
0
8
0/-0.009
12
0/-0.12
0.0
0
0.0
0.00
0.0
LMA-d5
LMA
GCr15
HRC58~
镀黑铬
GCr15
树脂
丁晴橡胶
-20~80
5
5
0/-0.008
4
0
0
10
0/-0.009
15
0/-0.12
10.2
0.2
9.6
1.10
0.0
LMA-d6
LMA
GCr15
HRC58~
镀黑铬
GCr15
树脂
丁晴橡胶
-20~80
6
6
0/-0.009
4
4
0
12
0/-0.011
19
0/-0.20
13.5
0.2
11.5
1.10
0.0
LMA-d8
LMA
GCr15
HRC58~
镀黑铬
GCr15
树脂
丁晴橡胶
-20~80
8
8
0/-0.009
4
4
0
15
0/-0.011
24
0/-0.20
17.5
0.2
14.3
1.10
1.0
LMA-d10
LMA
GCr15
HRC58~
镀黑铬
GCr15
树脂
丁晴橡胶
-20~80
10
10
0/-0.009
4
4
3
19
0/-0.013
29
0/-0.20
22.0
0.2
18.0
1.30
1.0
LMA-d12
LMA
GCr15
HRC58~
镀黑铬
GCr15
树脂
丁晴橡胶
-20~80
12
12
0/-0.009
4
4
3
21
0/-0.013
30
0/-0.20
23.0
0.2
20.0
1.30
1.5
LMA-d13
LMA
GCr15
HRC58~
镀黑铬
GCr15
树脂
丁晴橡胶
-20~80
13
13
0/-0.009
4
4
3
23
0/-0.013
32
0/-0.20
23.0
0.2
22.0
1.30
1.5
LMA-d16
LMA
GCr15
HRC58~
镀黑铬
GCr15
树脂
丁晴橡胶
-20~80
16
16
0/-0.009
5
5
4
28
0/-0.013
37
0/-0.20
26.5
0.2
27.0
1.60
1.5
LMA-d20
LMA
GCr15
HRC58~
镀黑铬
GCr15
树脂
丁晴橡胶
-20~80
20
20
0/-0.010
5
5
4
32
0/-0.016
42
0/-0.20
30.5
0.2
30.5
1.60
1.5
LMA-d25
LMA
GCr15
HRC58~
镀黑铬
GCr15
树脂
丁晴橡胶
-20~80
25
25
0/-0.010
6
6
5
40
0/-0.016
59
0/-0.30
41.0
0/-0.3
38.0
1.85
2.0
LMA-d30
LMA
GCr15
HRC58~
镀黑铬
GCr15
树脂
丁晴橡胶
-20~80
30
30
0/-0.010
6
6
5
45
0/-0.016
64
0/-0.30
44.5
0/-0.3
43.0
1.85
2.5
LMA-d35
LMA
GCr15
HRC58~
镀黑铬
GCr15
树脂
丁晴橡胶
-20~80
35
35
0/-0.012
6
6
5
52
0/-0.019
70
0/-0.30
49.5
0/-0.3
49.0
2.10
2.5
LMA-d40
LMA
GCr15
HRC58~
镀黑铬
GCr15
树脂
丁晴橡胶
-20~80
40
40
0/-0.012
6
6
5
60
0/-0.019
80
0/-0.30
60.5
0/-0.3
57.0
2.10
3.0
LMA-d50
LMA
GCr15
HRC58~
镀黑铬
GCr15
树脂
丁晴橡胶
-20~80
50
50
0/-0.012
6
6
5
80
0/-0.019
100
0/-0.30
74.0
0/-0.3
76.5
2.60
3.0
Sıkıştırılmış görünümü göster (14 yapılandırılabilir ürünler)
Shorttext直柱型直线轴承 标准型/间隙调整型/开口型
Son değişiklik30.05.2026 00:36:21
Parça

Sınıflandırmalar

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Type CodeLMA-d13
Compare multiple parts
Add at least 2 products with