LMEB-d8

Expand Table
EN
1/5
bestellnummer
CNSORDERNO
代号
CODE
壳体材质
MAT1
滚珠材质
MAT2
壳体硬度
HRD
壳体表面处理
SUR
保持器材质
MAT3
密封圈材质
MAT4
使用环境温度
TEM [℃]
内径dr
DR
内径dr公差
DRTOL
球列数
QLS
外径D
D
外径D公差
DTOL
长度L
L
长度L公差
LTOL
W
W [mm]
外止动槽B
B
外止动槽公差
TOL
外止动槽D1
D1
径向跳动(MAX)
JXTD
基本额定负载 动c
C [kgf]
基本额定负载 静Co
CO [kgf]
重量
G [g]
1
2
3
4
5
LMEB-d6
LMEB
GCr15
GCr15
HRC58~
树脂
丁腈橡胶
-20~80
6.000
0/-0.009
6.000
10.000
0/-0.009
19.000
0/-0.2
1.200
13.400
0/-0.4
9.600
0.012
131.000
155.000
6.000
LMEB-d8
LMEB
GCr15
GCr15
HRC58~
树脂
丁腈橡胶
-20~80
8.000
0/-0.009
6.000
13.000
0/-0.011
24.000
0/-0.2
1.200
17.400
0/-0.4
12.400
0.012
235.000
277.000
12.000
LMEB-d10
LMEB
GCr15
GCr15
HRC58~
树脂
丁腈橡胶
-20~80
10.000
0/-0.009
6.000
17.000
0/-0.011
29.000
0/-0.2
1.200
21.400
0/-0.4
16.200
0.012
368.000
433.000
26.000
LMEB-d12
LMEB
GCr15
GCr15
HRC58~
树脂
丁腈橡胶
-20~80
12.000
0/-0.009
6.000
19.000
0/-0.013
30.000
0/-0.2
1.400
22.800
0/-0.4
18.000
0.012
381.000
449.000
32.000
LMEB-d16
LMEB
GCr15
GCr15
HRC58~
树脂
丁腈橡胶
-20~80
16.000
0/-0.009
6.000
26.000
0/-0.013
37.000
0/-0.2
1.400
25.800
0/-0.4
24.900
0.012
608.000
716.000
58.000
Sıkıştırılmış görünümü göster (5 yapılandırılabilir ürünler)
Shorttext直柱型直线轴承 紧凑型
Son değişiklik28.11.2025 23:37:46
Parça

Sınıflandırmalar

CNS

CNSERPBASE Object Properties