2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Dosyayı buraya kaydedinVeya
Desteklenen dosya formatları: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

LMBLMX-d16

Expand Table
EN
1/5
bestellnummer
CNSORDERNO
代号
CODE
类型
TYPE
壳体材质
MAT1
壳体硬度
HRD
壳体表面处理
SUR
滚珠材质
MAT2
保持器材质
MAT3
密封圈材质
MAT4
内径dr
DR
使用环境温度
TEM [℃]
内径dr公差
DRTOL
球列数
QLS
外径D
D
外径D公差
DTOL
长度L
L
长度L1
L1
长度L公差
LTOL
E
E [mm]
外止动槽B
B
外止动槽公差
TOL
外止动槽D1
D1
W
W [mm]
径向跳动(MAX)
JXTD
1
2
3
4
5
6
LMBLMX-d10
LMBLMX
双衬型
GCr15
HRC58~
GCr15
树脂
丁腈橡胶
10.000
-20~80
0/-0.010
4.000
19.000
0/-0.013
65.000
55.000
0/-0.3
5.000
44.000
0/-0.3
18.000
1.300
0.015
LMBLMX-d12
LMBLMX
双衬型
GCr15
HRC58~
GCr15
树脂
丁腈橡胶
12.000
-20~80
0/-0.010
4.000
21.000
0/-0.013
68.000
57.000
0/-0.3
5.500
46.000
0/-0.3
20.000
1.300
0.015
LMBLMX-d16
LMBLMX
双衬型
GCr15
HRC58~
GCr15
树脂
丁腈橡胶
16.000
-20~80
0/-0.010
4.000
28.000
0/-0.013
82.000
70.000
0/-0.3
6.000
53.000
0/-0.3
27.000
1.600
0.015
LMBLMX-d20
LMBLMX
双衬型
GCr15
HRC58~
GCr15
树脂
丁腈橡胶
20.000
-20~80
0/-0.012
5.000
32.000
0/-0.016
94.000
80.000
0/-0.3
7.000
61.000
0/-0.3
30.500
1.600
0.020
LMBLMX-d25
LMBLMX
双衬型
GCr15
HRC58~
GCr15
树脂
丁腈橡胶
25.000
-20~80
0/-0.012
6.000
40.000
0/-0.016
130.000
112.000
0/-0.4
9.000
82.000
0/-0.4
38.000
1.850
0.020
LMBLMX-d30
LMBLMX
双衬型
GCr15
HRC58~
GCr15
树脂
丁腈橡胶
30.000
-20~80
0/-0.012
6.000
45.000
0/-0.016
143.000
123.000
0/-0.4
10.000
89.000
0/-0.4
43.000
1.850
0.020
Sıkıştırılmış görünümü göster (6 yapılandırılabilir ürünler)
Shorttext自润滑直线轴承 直柱型
Son değişiklik28.11.2025 23:37:46
Parça

Sınıflandırmalar

CNS

CNSERPBASE Object Properties