Filtre
3D Search
2D search
Renk
Kataloglar
Karşılaştır
TR
2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Eskiz arama
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Dosyayı buraya kaydedin
Veya
Dosya seçimi
Click & Paste
Desteklenen dosya formatları:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
ECLASS 13.0
27 - Elektrik mühendisliği, otomasyon, proses kontrol mühendisliği
27-28 - Tanıtma
27-28-11 - Equipment and reference Iabel
27-28-11-05 - Etiketleme malzemesi için taşıyıcı
0823740 - PATO 1/18
ECLASS 13.0
...
27-28-11 - Equipment and reference Iabel
27-28-11-05 - Etiketleme malzemesi için taşıyıcı
0823740 - PATO 1/18
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PHOENIX CONTACT 0823740
Vertical Mode
Expand Table
Reset filters
1/5
Product preview
PREVIEW
Product number of the Manufacturer
MANUID
Manufacturer Type Description
MANUTYPEDESC
Short Description
DESCSHORT
Long Description
DESCLONG
Manufacturer Name
MANUNAME
Delivery Time
DELTIME
International product number
INTNO
width
BAF016 [mm]
Without halogens
BAD656
1
0823740
PATO 1/18
Conductor marker carrier
Conductor marker carrier, transparent, unlabeled, mounting type: clip on, cable diameter range: 2 ... 3.5 mm, text field height: 4 mm, text field width: 18 mm
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
5
4046356333658
5.600
No
Sıkıştırılmış görünümü göster (1 ürün)
Parça bilgileri
Benzer parçalar
Aksesuarlar
Request for quote (RFQ)
ECLASS 13.0
- 0823740
Sipariş numarası
0823740
Shorttext
PATO 1/18
Son değişiklik
24.01.2025 18:31:47
Parça
Sınıflandırmalar
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
27-28-11-05 Etiketleme malzemesi için taşıyıcı
ECLASS 13.0
27-28-11-05 Etiketleme malzemesi için taşıyıcı
PVC
聚氯乙烯
V0
V0
No
不