1020-S-145

Expand Table
EN
1/5
Part Number
PN
Series
SERIES
Finish
FINISH
Length Selection
LS
Length
L [Gümrük]
Material
MATERIAL
GRADE
DROPLOCK
INERTIA
AREA
YIELD
ELASTICITY
Length
LENGTH
WEIGHT
1
1020-S-145
10
Clear Anodize
Stock Length
145.000
Aluminum
6105-T5
IX=.086^4 - IX=.310^4
.786 in.²
35,000psi
10,200,000 lb/in²
145" , 242"
.0763 lb/in
Sıkıştırılmış görünümü göster (1 yapılandırılabilir ürün)
Sipariş numarası1020-S-145
Shorttext1020-S Profile
Son değişiklik09.11.2023 07:08:27
Parça
Anahtar Kelimeler

Sınıflandırmalar

CNS

CNSERPBASE Object Properties