Filtre
3D Search
2D search
Renk
Kataloglar
Karşılaştır
TR
2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Eskiz arama
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Dosyayı buraya kaydedin
Veya
Dosya seçimi
Click & Paste
Desteklenen dosya formatları:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Pinet
Hinges
Heavy duty hinges
Modulo range
1213873 - Half leaves for Modulo pin hinges - thickness 4 mm
Pinet
Hinges
Heavy duty hinges
Modulo range
1213873 - Half leaves for Modulo pin hinges - thickness 4 mm
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12-1-3873
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
EN
Reset filters
1/5
PREVIEW
Reference
REF
Material
MATERIAL
Finish
FINISH
A
A [mm]
B
B [mm]
C
C [mm]
D
D [mm]
weight
WEIGHT [g]
Link to PINET website
WEB
1
12-1-3873
steel
raw
50
50
4
8
97
https://webstore.pinet-industrie.com/en/products/25298-half-leaves-for-modulo-pin-hinges-thickness-4-mm.html
Sıkıştırılmış görünümü göster (1 ürün)
Parça bilgileri
Benzer parçalar
Request for quote (RFQ)
Pinet
- 1213873
Sipariş numarası
12-1-3873
Shorttext
Half leaves for Modulo pin hinges - thickness 4 mm
Son değişiklik
22.02.2024 12:31:28
Parça
Anahtar Kelimeler
Half
Heavy duty hinges
hinges
pin
range
thickness
Sınıflandırmalar
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties