2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Dosyayı buraya kaydedinVeya
Desteklenen dosya formatları: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

AE1YO4VTK

Expand Table
TR
Önizleme görüntüsü
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
anten
ANTENNA
mevcut arayüzler
AVAILABLE_INTERFACES
cpu
CPU
Açıklama
DESCRIPTION
frekans
FREQUENCY
maksimum çıkış gücü
MAX_OUTPUT_POWER
bellek
MEMORY
genel bakış
OVERVIEW
GÜÇ KAYNAĞI
POWER_SUPPLY
1
AE1YO4VTK
3 dBi seramik çip anten
1 x Ethernet, USB host/slave, seri port, i2S, SPDIF, SLIC, 24 x GPIO
AR9331, 400 MHz
Entegre 100 Base-T Ethernet arayüzüne ve 3 dBi çok yönlü seramik çip antene sahip küçük (22 x 60 mm) bir QCA AR9331 yonga seti tabanlı platform.
2.4 GHz
21 dBm
16 MB Flash ve 64 MB DDR2 RAM
Centipede, entegre 2,4 GHz 802.11N (1x1) radyoya sahip QCA AR9331 SoC tabanlı DIP platformudur. Küçük form faktörü (22 x 60 mm), entegre RJ-45 ve yerleşik çok yönlü çip anteni ve bir breadboard üzerinde anında prototip oluşturma yeteneği, pazara hızlı bir yaklaşımla herhangi bir donanım tasarımına kolay entegrasyon sağlar. Centipede OpenWRT Linux çalıştırmaktadır. Kaynaklar ve gerekli tüm yamalar github'da mevcuttur. Anakart veya küçük uzatma modülü üzerinde DC/DC dönüştürücüyü 5V'a ekleyen ve Çıyan'a geri besleyen isteğe bağlı PoE özelliği vardır.
5V
Sıkıştırılmış görünümü göster (1 ürün)
Sipariş numarasıAE1YO4VTK
Son değişiklik26.06.2024 07:44:54
Parça
Anahtar Kelimeler

Sınıflandırmalar

CNS

CNSERPBASE Object Properties