2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Dosyayı buraya kaydedinVeya
Desteklenen dosya formatları: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0N1OMP5IE

Expand Table
TR
Önizleme görüntüsü
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
isim
NAME
Minimum yükseklik
MINIMUM_HEIGHT
Maksimum yükseklik
MAXIMUM_HEIGHT
Genişlik
WIDTH
Derinlik
DEPTH
Minimum koltuk yüksekliği (cm)
MINIMUM_SEAT_HEIGHT__CM_
Maksimum koltuk yüksekliği (cm cinsinden)
MAXIMUM_SEAT_HEIGHT__IN_CM_
Koltuk rengi
SEAT_COLOR
Çerçeve rengi
FRAME_COLOR
Malzeme koltuk
MATERIAL_SEAT
Malzeme tabanı
MATERIAL_BASE
1
0N1OMP5IE
BS120
93,0 cm
103,0 cm
65,0 cm
47,0 cm
50,0 cm
60,0 cm
Siyah
Siyah
Kumaş
Plastik
Sıkıştırılmış görünümü göster (1 ürün)
Sipariş numarası0N1OMP5IE
Son değişiklik10.02.2025 12:15:46
Parça

Sınıflandırmalar

CNS

CNSERPBASE Object Properties