6YVDZ5WKF

Expand Table
TR
Önizleme görüntüsü
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
Açıklama
DESCRIPTION
Özellikler
FEATURES
isim
NAME
1
2
3
4
5
6
7
8
KEXJKI8DB
Stressproof® Çıkış Mili - minimum 115.000 psi gerilme mukavemeti, yorulmaya karşı direnç ve mükemmel aşınabilirlik sağlar Çıkış Flanşı - hassas bir pilota sahiptir ve metrik, NEMA 17, 23, 34 ve 42 boyuttadır ve müşteri spesifikasyonlarına göre fabrikada değiştirilebilir Çift Sıralı Eğik Bilyalı Rulman - yüksek sertlik, yüksek radyal ve eksenel yük kapasiteleri ile hassas bir çıkış sağlar Flexspline - sıfır boşluklu diş ağına sahip Dairesel Spline ile kademeli olarak birleşen ince duvarlı bir dış spline Dalga Jeneratörü - giriş motoruyla birlikte dönen ve Flexspline üzerinde dönen eliptik dalga formuna neden olan hassas eliptik bilyalı rulman Dairesel Spline - hassas şekilli iç spline, sabit kalır ve Flexspline'ı devreye sokar Hızlı Bağlantı Motor Kaplini - soket başlı sıkılmış bir sıkıştırma bileziği güvenilir ve basit bir motor bağlantısı sağlar Sızdırmaz Yatak - hassas bir yatak giriş milini ve dalga jeneratörü konumlarını eksenel olarak sabitler Giriş Flanşı - motor boyutlarınıza uyacak şekilde fabrikada işlenmiştir ve standart NEMA 17, 23, 34 & 42 boyut
Ömür boyu sıfır boşluk Ömür boyu ultra yüksek tekrarlanabilirlik (tipik olarak birkaç ark-sn) Ömür boyu yüksek konumsal doğruluk (± 1,5 ark-min standart) Tek kademeli, 50:1 ila 160:1 arasında yüksek redüksiyon oranları Düşük gürültü ve ısı üretimi Yüksek verimlilik, burulma sertliği ve tork-ağırlık oranı Yükü paylaşan çok sayıda diş ile yüksek tork kapasitesi
KEXJKI8DB
0S61DK164
Stressproof® Çıkış Mili - minimum 115.000 psi gerilme mukavemeti, yorulmaya karşı direnç ve mükemmel aşınabilirlik sağlar Çıkış Flanşı - hassas bir pilota sahiptir ve metrik, NEMA 17, 23, 34 ve 42 boyuttadır ve müşteri spesifikasyonlarına göre fabrikada değiştirilebilir Çift Sıralı Eğik Bilyalı Rulman - yüksek sertlik, yüksek radyal ve eksenel yük kapasiteleri ile hassas bir çıkış sağlar Flexspline - sıfır boşluklu diş ağına sahip Dairesel Spline ile kademeli olarak birleşen ince duvarlı bir dış spline Dalga Jeneratörü - giriş motoruyla birlikte dönen ve Flexspline üzerinde dönen eliptik dalga formuna neden olan hassas eliptik bilyalı rulman Dairesel Spline - hassas şekilli iç spline, sabit kalır ve Flexspline'ı devreye sokar Hızlı Bağlantı Motor Kaplini - soket başlı sıkılmış bir sıkıştırma bileziği güvenilir ve basit bir motor bağlantısı sağlar Sızdırmaz Yatak - hassas bir yatak giriş milini ve dalga jeneratörü konumlarını eksenel olarak sabitler Giriş Flanşı - motor boyutlarınıza uyacak şekilde fabrikada işlenmiştir ve standart NEMA 17, 23, 34 & 42 boyut
Ömür boyu sıfır boşluk Ömür boyu ultra yüksek tekrarlanabilirlik (tipik olarak birkaç ark-sn) Ömür boyu yüksek konumsal doğruluk (± 1,5 ark-min standart) Tek kademeli, 50:1 ila 160:1 arasında yüksek redüksiyon oranları Düşük gürültü ve ısı üretimi Yüksek verimlilik, burulma sertliği ve tork-ağırlık oranı Yükü paylaşan çok sayıda diş ile yüksek tork kapasitesi
0S61DK164
MFLOFODTK
Stressproof® Çıkış Mili - minimum 115.000 psi gerilme mukavemeti, yorulmaya karşı direnç ve mükemmel aşınabilirlik sağlar Çıkış Flanşı - hassas bir pilota sahiptir ve metrik, NEMA 17, 23, 34 ve 42 boyuttadır ve müşteri spesifikasyonlarına göre fabrikada değiştirilebilir Çift Sıralı Eğik Bilyalı Rulman - yüksek sertlik, yüksek radyal ve eksenel yük kapasiteleri ile hassas bir çıkış sağlar Flexspline - sıfır boşluklu diş ağına sahip Dairesel Spline ile kademeli olarak birleşen ince duvarlı bir dış spline Dalga Jeneratörü - giriş motoruyla birlikte dönen ve Flexspline üzerinde dönen eliptik dalga formuna neden olan hassas eliptik bilyalı rulman Dairesel Spline - hassas şekilli iç spline, sabit kalır ve Flexspline'ı devreye sokar Hızlı Bağlantı Motor Kaplini - soket başlı sıkılmış bir sıkıştırma bileziği güvenilir ve basit bir motor bağlantısı sağlar Sızdırmaz Yatak - hassas bir yatak giriş milini ve dalga jeneratörü konumlarını eksenel olarak sabitler Giriş Flanşı - motor boyutlarınıza uyacak şekilde fabrikada işlenmiştir ve standart NEMA 17, 23, 34 & 42 boyut
Ömür boyu sıfır boşluk Ömür boyu ultra yüksek tekrarlanabilirlik (tipik olarak birkaç ark-sn) Ömür boyu yüksek konumsal doğruluk (± 1,5 ark-min standart) Tek kademeli, 50:1 ila 160:1 arasında yüksek redüksiyon oranları Düşük gürültü ve ısı üretimi Yüksek verimlilik, burulma sertliği ve tork-ağırlık oranı Yükü paylaşan çok sayıda diş ile yüksek tork kapasitesi
MFLOFODTK
6YVDZ5WKF
Stressproof® Çıkış Mili - minimum 115.000 psi gerilme mukavemeti, yorulmaya karşı direnç ve mükemmel aşınabilirlik sağlar Çıkış Flanşı - hassas bir pilota sahiptir ve metrik, NEMA 17, 23, 34 ve 42 boyuttadır ve müşteri spesifikasyonlarına göre fabrikada değiştirilebilir Çift Sıralı Eğik Bilyalı Rulman - yüksek sertlik, yüksek radyal ve eksenel yük kapasiteleri ile hassas bir çıkış sağlar Flexspline - sıfır boşluklu diş ağına sahip Dairesel Spline ile kademeli olarak birleşen ince duvarlı bir dış spline Dalga Jeneratörü - giriş motoruyla birlikte dönen ve Flexspline üzerinde dönen eliptik dalga formuna neden olan hassas eliptik bilyalı rulman Dairesel Spline - hassas şekilli iç spline, sabit kalır ve Flexspline'ı devreye sokar Hızlı Bağlantı Motor Kaplini - soket başlı sıkılmış bir sıkıştırma bileziği güvenilir ve basit bir motor bağlantısı sağlar Sızdırmaz Yatak - hassas bir yatak giriş milini ve dalga jeneratörü konumlarını eksenel olarak sabitler Giriş Flanşı - motor boyutlarınıza uyacak şekilde fabrikada işlenmiştir ve standart NEMA 17, 23, 34 & 42 boyut
Ömür boyu sıfır boşluk Ömür boyu ultra yüksek tekrarlanabilirlik (tipik olarak birkaç ark-sn) Ömür boyu yüksek konumsal doğruluk (± 1,5 ark-min standart) Tek kademeli, 50:1 ila 160:1 arasında yüksek redüksiyon oranları Düşük gürültü ve ısı üretimi Yüksek verimlilik, burulma sertliği ve tork-ağırlık oranı Yükü paylaşan çok sayıda diş ile yüksek tork kapasitesi
6YVDZ5WKF
MP098EWPP
Stressproof® Çıkış Mili - minimum 115.000 psi gerilme mukavemeti, yorulmaya karşı direnç ve mükemmel aşınabilirlik sağlar Çıkış Flanşı - hassas bir pilota sahiptir ve metrik, NEMA 17, 23, 34 ve 42 boyuttadır ve müşteri spesifikasyonlarına göre fabrikada değiştirilebilir Çift Sıralı Eğik Bilyalı Rulman - yüksek sertlik, yüksek radyal ve eksenel yük kapasiteleri ile hassas bir çıkış sağlar Flexspline - sıfır boşluklu diş ağına sahip Dairesel Spline ile kademeli olarak birleşen ince duvarlı bir dış spline Dalga Jeneratörü - giriş motoruyla birlikte dönen ve Flexspline üzerinde dönen eliptik dalga formuna neden olan hassas eliptik bilyalı rulman Dairesel Spline - hassas şekilli iç spline, sabit kalır ve Flexspline'ı devreye sokar Hızlı Bağlantı Motor Kaplini - soket başlı sıkılmış bir sıkıştırma bileziği güvenilir ve basit bir motor bağlantısı sağlar Sızdırmaz Yatak - hassas bir yatak giriş milini ve dalga jeneratörü konumlarını eksenel olarak sabitler Giriş Flanşı - motor boyutlarınıza uyacak şekilde fabrikada işlenmiştir ve standart NEMA 17, 23, 34 & 42 boyut
Ömür boyu sıfır boşluk Ömür boyu ultra yüksek tekrarlanabilirlik (tipik olarak birkaç ark-sn) Ömür boyu yüksek konumsal doğruluk (± 1,5 ark-min standart) Tek kademeli, 50:1 ila 160:1 arasında yüksek redüksiyon oranları Düşük gürültü ve ısı üretimi Yüksek verimlilik, burulma sertliği ve tork-ağırlık oranı Yükü paylaşan çok sayıda diş ile yüksek tork kapasitesi
MP098EWPP
WDDWADKCQ
Stressproof® Çıkış Mili - minimum 115.000 psi gerilme mukavemeti, yorulmaya karşı direnç ve mükemmel aşınabilirlik sağlar Çıkış Flanşı - hassas bir pilota sahiptir ve metrik, NEMA 17, 23, 34 ve 42 boyuttadır ve müşteri spesifikasyonlarına göre fabrikada değiştirilebilir Çift Sıralı Eğik Bilyalı Rulman - yüksek sertlik, yüksek radyal ve eksenel yük kapasiteleri ile hassas bir çıkış sağlar Flexspline - sıfır boşluklu diş ağına sahip Dairesel Spline ile kademeli olarak birleşen ince duvarlı bir dış spline Dalga Jeneratörü - giriş motoruyla birlikte dönen ve Flexspline üzerinde dönen eliptik dalga formuna neden olan hassas eliptik bilyalı rulman Dairesel Spline - hassas şekilli iç spline, sabit kalır ve Flexspline'ı devreye sokar Hızlı Bağlantı Motor Kaplini - soket başlı sıkılmış bir sıkıştırma bileziği güvenilir ve basit bir motor bağlantısı sağlar Sızdırmaz Yatak - hassas bir yatak giriş milini ve dalga jeneratörü konumlarını eksenel olarak sabitler Giriş Flanşı - motor boyutlarınıza uyacak şekilde fabrikada işlenmiştir ve standart NEMA 17, 23, 34 & 42 boyut
Ömür boyu sıfır boşluk Ömür boyu ultra yüksek tekrarlanabilirlik (tipik olarak birkaç ark-sn) Ömür boyu yüksek konumsal doğruluk (± 1,5 ark-min standart) Tek kademeli, 50:1 ila 160:1 arasında yüksek redüksiyon oranları Düşük gürültü ve ısı üretimi Yüksek verimlilik, burulma sertliği ve tork-ağırlık oranı Yükü paylaşan çok sayıda diş ile yüksek tork kapasitesi
WDDWADKCQ
QQQ469OWC
Stressproof® Çıkış Mili - minimum 115.000 psi gerilme mukavemeti, yorulmaya karşı direnç ve mükemmel aşınabilirlik sağlar Çıkış Flanşı - hassas bir pilota sahiptir ve metrik, NEMA 17, 23, 34 ve 42 boyuttadır ve müşteri spesifikasyonlarına göre fabrikada değiştirilebilir Çift Sıralı Eğik Bilyalı Rulman - yüksek sertlik, yüksek radyal ve eksenel yük kapasiteleri ile hassas bir çıkış sağlar Flexspline - sıfır boşluklu diş ağına sahip Dairesel Spline ile kademeli olarak birleşen ince duvarlı bir dış spline Dalga Jeneratörü - giriş motoruyla birlikte dönen ve Flexspline üzerinde dönen eliptik dalga formuna neden olan hassas eliptik bilyalı rulman Dairesel Spline - hassas şekilli iç spline, sabit kalır ve Flexspline'ı devreye sokar Hızlı Bağlantı Motor Kaplini - soket başlı sıkılmış bir sıkıştırma bileziği güvenilir ve basit bir motor bağlantısı sağlar Sızdırmaz Yatak - hassas bir yatak giriş milini ve dalga jeneratörü konumlarını eksenel olarak sabitler Giriş Flanşı - motor boyutlarınıza uyacak şekilde fabrikada işlenmiştir ve standart NEMA 17, 23, 34 & 42 boyut
Ömür boyu sıfır boşluk Ömür boyu ultra yüksek tekrarlanabilirlik (tipik olarak birkaç ark-sn) Ömür boyu yüksek konumsal doğruluk (± 1,5 ark-min standart) Tek kademeli, 50:1 ila 160:1 arasında yüksek redüksiyon oranları Düşük gürültü ve ısı üretimi Yüksek verimlilik, burulma sertliği ve tork-ağırlık oranı Yükü paylaşan çok sayıda diş ile yüksek tork kapasitesi
QQQ469OWC
I3W6INFO2
Stressproof® Çıkış Mili - minimum 115.000 psi gerilme mukavemeti, yorulmaya karşı direnç ve mükemmel aşınabilirlik sağlar Çıkış Flanşı - hassas bir pilota sahiptir ve metrik, NEMA 17, 23, 34 ve 42 boyuttadır ve müşteri spesifikasyonlarına göre fabrikada değiştirilebilir Çift Sıralı Eğik Bilyalı Rulman - yüksek sertlik, yüksek radyal ve eksenel yük kapasiteleri ile hassas bir çıkış sağlar Flexspline - sıfır boşluklu diş ağına sahip Dairesel Spline ile kademeli olarak birleşen ince duvarlı bir dış spline Dalga Jeneratörü - giriş motoruyla birlikte dönen ve Flexspline üzerinde dönen eliptik dalga formuna neden olan hassas eliptik bilyalı rulman Dairesel Spline - hassas şekilli iç spline, sabit kalır ve Flexspline'ı devreye sokar Hızlı Bağlantı Motor Kaplini - soket başlı sıkılmış bir sıkıştırma bileziği güvenilir ve basit bir motor bağlantısı sağlar Sızdırmaz Yatak - hassas bir yatak giriş milini ve dalga jeneratörü konumlarını eksenel olarak sabitler Giriş Flanşı - motor boyutlarınıza uyacak şekilde fabrikada işlenmiştir ve standart NEMA 17, 23, 34 & 42 boyut
Ömür boyu sıfır boşluk Ömür boyu ultra yüksek tekrarlanabilirlik (tipik olarak birkaç ark-sn) Ömür boyu yüksek konumsal doğruluk (± 1,5 ark-min standart) Tek kademeli, 50:1 ila 160:1 arasında yüksek redüksiyon oranları Düşük gürültü ve ısı üretimi Yüksek verimlilik, burulma sertliği ve tork-ağırlık oranı Yükü paylaşan çok sayıda diş ile yüksek tork kapasitesi
I3W6INFO2
Sıkıştırılmış görünümü göster (8 ürün)
Sipariş numarası6YVDZ5WKF
Son değişiklik03.07.2024 07:29:18
Parça
Anahtar Kelimeler

Sınıflandırmalar

CNS

CNSERPBASE Object Properties