J6SKGBWTQ

Expand Table
TR
Önizleme görüntüsü
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
EMME
ABSORPTION
ankraj sistemi
ANCHOR_SYSTEM
görünür yoğunluk
APPARENT_DENSITY
yön
ASPECT
Kategori
CATEGORY
SERTİFİKALAR
CERTIFICATIONS
temizlik
CLEANING
i̇nşaat detaylari
CONSTRUCTION_DETAILS
maliyet
COST
varsayılan yükseklik
DEFAULT_ELEVATION
1
2
J6SKGBWTQ
Düşük emilim
Delikli çelik bantlama: - Minimum 0,7 mm kalınlığında ve 12 mm ila 15 mm genişliğinde, 6±1 mm çapında deliklere sahip paslanmaz çelik kalite AISI 316 (1.4401) veya AISI 304 (1.4301). - Minimum 0,8 mm kalınlığında ve 10±1 mm genişliğinde, 5±1 mm çapında delikleri olan AISI 304 (1.4301) kalite paslanmaz çelik. - Çelik bantlamanın iki kanadının her birinde, her iki delikten duvara bir vida sabitlemek için hizalanmış beş delik vardır. Paslanmaz çelik vidalar ve dübeller: Stonepanel Sky panellerini duvara sabitlemek için kullanılan sabitlemelerin çekme değeri, karakteristik çekme direncinin minimum 3 güvenlik faktörüne bölünmesiyle sahada belirlenmelidir. Delikli çelik bant: - Minimum 0,7 mm kalınlığında ve 12 mm ila 15 mm genişliğinde, 6±1 mm çapında deliklere sahip paslanmaz çelik sınıfı AISI 316 (1.4401) veya AISI 304 (1.4301). - Minimum 0,8 mm kalınlığında ve 10±1 mm genişliğinde, 5±1 mm çapında delikleri olan AISI 304 (1.4301) kalite paslanmaz çelik. - Çelik bantlamanın iki kanadının her birinde, her iki delikten duvara bir vida sabitlemek için hizalanmış beş delik vardır. Paslanmaz çelik vidalar ve dübeller: Stonepanel Sky panellerini duvara sabitlemek için kullanılan sabitlemelerin çekme değeri, karakteristik çekme direncinin minimum 3 güvenlik faktörüne bölünmesiyle sahada belirlenmelidir.
79,5 kg/m2
Çağdaş
Jenerik Modeller
Avis Teknik
Genel olarak paneller bakım gerektirmez ve kendi kendini temizler, ancak bazı iz türlerinin giderilmesi özel işlem gerektirebilir Anormal kirlenmeler için yüzey, uygun bir temizleme pedi veya süngerle uygulanan sıcak su/ev deterjanı karışımı kullanılarak temizlenebilir.
Detaylar: - Metal profil ile montaj - Stonepanel montajı - İç duvara montaj - Güvenlik elemanının montajı (delikli bant, vidalar ve dübeller) - Gelen köşe - Çıkıntılı köşe - Prefabrik çıkıntılı köşe - Kesilmiş panelli çıkıntılı köşe - Stonepanel devamlılığı olmayan çıkıntılı köşe (yan cephe) - Üst kenarlar - Avobe parapet - Boşuna çerçeve
0
0
5UPIA2C45
Düşük emilim
Delikli çelik bantlama: - Minimum 0,7 mm kalınlığında ve 12 mm ila 15 mm genişliğinde, 6±1 mm çapında deliklere sahip paslanmaz çelik kalite AISI 316 (1.4401) veya AISI 304 (1.4301). - Minimum 0,8 mm kalınlığında ve 10±1 mm genişliğinde, 5±1 mm çapında delikleri olan AISI 304 (1.4301) kalite paslanmaz çelik. - Çelik bantlamanın iki kanadının her birinde, her iki delikten duvara bir vida sabitlemek için hizalanmış beş delik vardır. Paslanmaz çelik vidalar ve dübeller: Stonepanel Sky panellerini duvara sabitlemek için kullanılan sabitlemelerin çekme değeri, karakteristik çekme direncinin minimum 3 güvenlik faktörüne bölünmesiyle sahada belirlenmelidir. Delikli çelik bant: - Minimum 0,7 mm kalınlığında ve 12 mm ila 15 mm genişliğinde, 6±1 mm çapında deliklere sahip paslanmaz çelik sınıfı AISI 316 (1.4401) veya AISI 304 (1.4301). - Minimum 0,8 mm kalınlığında ve 10±1 mm genişliğinde, 5±1 mm çapında delikleri olan AISI 304 (1.4301) kalite paslanmaz çelik. - Çelik bantlamanın iki kanadının her birinde, her iki delikten duvara bir vida sabitlemek için hizalanmış beş delik vardır. Paslanmaz çelik vidalar ve dübeller: Stonepanel Sky panellerini duvara sabitlemek için kullanılan sabitlemelerin çekme değeri, karakteristik çekme direncinin minimum 3 güvenlik faktörüne bölünmesiyle sahada belirlenmelidir.
79,5 kg/m2
Çağdaş
Jenerik Modeller
Avis Teknik
Genel olarak paneller bakım gerektirmez ve kendi kendini temizler, ancak bazı iz türlerinin giderilmesi özel işlem gerektirebilir Anormal kirlenmeler için yüzey, uygun bir temizleme pedi veya süngerle uygulanan sıcak su/ev deterjanı karışımı kullanılarak temizlenebilir.
Detaylar: - Metal profil ile montaj - Stonepanel montajı - İç duvara montaj - Güvenlik elemanının montajı (delikli bant, vidalar ve dübeller) - Gelen köşe - Çıkıntılı köşe - Prefabrik çıkıntılı köşe - Kesilmiş panelli çıkıntılı köşe - Stonepanel devamlılığı olmayan çıkıntılı köşe (yan cephe) - Üst kenarlar - Avobe parapet - Boşuna çerçeve
0
0
Sıkıştırılmış görünümü göster (2 ürün)
Sipariş numarasıJ6SKGBWTQ
Son değişiklik04.12.2024 10:05:42
Parça
Anahtar Kelimeler

Sınıflandırmalar

CNS

CNSERPBASE Object Properties