...
EDH
Flanşlar
Alüminyum flanşlar
EDH
Flanşlar
Alüminyum flanşlar
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Z517ASN28
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
TR
Reset filters
Önizleme görüntüsü
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
eski referans edh
ANCIENNE_R_F_RENCE_EDH
atama
D_SIGNATION
merkez mesafesi
ENTRAXE
şekil
FORME
konum
IMPLANTATION
o-ring conta
JOINT_O_RING
malzeme
MATI_RE
delik sayısı
NOMBRE_DE_TROUS
çalışma basıncı (bar)
PRESSION_DE_SERVICE__BAR_
referans
R_F_RENCE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
W1VTDJNF9
B3-002
Açılı alüminyum flanş 4 delik merkez mesafesi 30 M6 vida, dişli 12 BSP
30 mm
dişi dirsek
12 BSP diş - 30 mm merkez mesafesi - M6 vida
OR121
Alüminyum.
4
180
200.203.Q3012A
YZPL936LH
B3-001
Açılı alüminyum flanş 4 delik merkez mesafesi 30 M6 dişli vida 38 BSP
30 mm
dişi dirsek
38 BSP diş - 30 mm merkez mesafesi - M6 vidalar
OR121
Alüminyum.
4
180
200.203.Q3038A
C7GOYNZ7I
B3-102
Açılı alüminyum flanş 3 delik merkez mesafesi 26 M5 dişli vida 12 BSP
26 mm
dişi dirsek
12 BSP diş - 26 mm merkez mesafesi - M5 vida
OR2056
Alüminyum.
3
180
200.203.T32612
7WGBIKBB5
B3-101
Açılı alüminyum flanş 3 delik merkez mesafesi 26 M5 dişli vida 38 BSP
26 mm
dişi dirsek
38 BSP diş - 26 mm merkez mesafesi - M5 vida
OR2056
Alüminyum.
3
180
200.203.T32638
97XQSNO8R
B3-104
Açılı alüminyum flanş 3 delik merkez mesafesi 30 M6 dişli vida 12 BSP
30 mm
dişi dirsek
12 BSP diş - 30 mm merkez mesafesi - M6 vida
OR121
Alüminyum.
3
180
200.203.T33012
1PUB0GULJ
B3-103
Açılı alüminyum flanş 3 delik merkez mesafesi 30 M6 dişli vida 38 BSP
30 mm
dişi dirsek
38 BSP diş - 30 mm merkez mesafesi - M6 vidalar
OR121
Alüminyum.
3
180
200.203.T33038
LKRMORV4E
B3-103
Açılı alüminyum flanş 3 delik merkez mesafesi 30 M6 dişli vida 38 BSP
30 mm
dişi dirsek
38 BSP diş - 30 mm merkez mesafesi - M6 vidalar
OR121
Alüminyum.
3
180
200.203.T33038
SF0H818ZH
B3-103
Açılı alüminyum flanş 3 delik merkez mesafesi 30 M6 dişli vida 38 BSP
30 mm
dişi dirsek
38 BSP diş - 30 mm merkez mesafesi - M6 vidalar
OR121
Alüminyum.
3
180
200.203.T33038
L1CYUB790
B3-105
Açılı alüminyum flanş 3 delik merkez mesafesi 40 M8 dişli vida 12 BSP
40 mm
dişi dirsek
12 BSP diş - 40 mm merkez mesafesi - M8 vida
OR130
Alüminyum.
3
180
200.203.T34012
Z517ASN28
B3-106
Açılı alüminyum flanş 3 delik merkez mesafesi 40 M8 dişli vida 34 BSP
40 mm
dişi dirsek
34 BSP diş - 40 mm merkez mesafesi - M8 vida
OR130
Alüminyum.
3
180
200.203.T34034
47J5M2FRB
B3-106
Açılı alüminyum flanş 3 delik merkez mesafesi 40 M8 dişli vida 34 BSP
40 mm
dişi dirsek
34 BSP diş - 40 mm merkez mesafesi - M8 vida
OR130
Alüminyum.
3
180
200.203.T34034
19OVKV2SZ
B3-106
Açılı alüminyum flanş 3 delik merkez mesafesi 40 M8 dişli vida 34 BSP
40 mm
dişi dirsek
34 BSP diş - 40 mm merkez mesafesi - M8 vida
OR130
Alüminyum.
3
180
200.203.T34034
MLLK6Z707
B3-005
Açılı alüminyum flanş 4 delik merkez mesafesi 40 M6 dişli vida 12 BSP
40 mm
dişi dirsek
12 BSP diş - 40 mm merkez mesafesi - M6 vida
OR130
Alüminyum.
4
180
200.203.T4012
8ES9WDP60
B3-005
Açılı alüminyum flanş 4 delik merkez mesafesi 40 M6 dişli vida 12 BSP
40 mm
dişi dirsek
12 BSP diş - 40 mm merkez mesafesi - M6 vida
OR130
Alüminyum.
4
180
200.203.T4012
LCCNZ7WBY
B3-006
Açılı alüminyum flanş 4 delik merkez mesafesi 40 M6 dişli vida 34 BSP
40 mm
dişi dirsek
34 BSP diş - 40 mm merkez mesafesi - M6 vida
OR130
Alüminyum.
4
180
200.203.T4034
N69CI9722
B3-108
3 delikli açılı alüminyum flanş merkez mesafesi 51-56 M10 vida, dişli 1 BSP
51-56 mm
dişi dirsek
1 BSP diş - Merkez mesafesi 5156mm - M10 vida
OR4118
Alüminyum.
3
180
200.203.T51100
PUNTHLX9L
B3-107
3 delikli açılı alüminyum flanş merkez mesafesi 51-56 M10 vida, 34 BSP dişli
51-56 mm
dişi dirsek
34 BSP diş - Merkez mesafesi 5156mm - M10 vida
OR4118
Alüminyum.
3
180
200.203.T5134
QVWTLAS4J
B3-008
Açılı alüminyum flanş 4 delik merkez mesafesi 55 M8 dişli vida 1 BSP
55 mm
dişi dirsek
1 BSP diş - 55 mm merkez mesafesi - M8 vida
OR4118
Alüminyum.
4
180
200.203.T55100
Sıkıştırılmış görünümü göster (20 ürün)
Parça bilgileri
Benzer parçalar
Request for quote (RFQ)
EDH
- Alüminyum flanşlar
Sipariş numarası
Z517ASN28
Son değişiklik
02.07.2024 07:22:32
Parça
Anahtar Kelimeler
Alüminyum
Flanşlar
Sınıflandırmalar
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Order Number
Z517ASN28