2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Dosyayı buraya kaydedinVeya
Desteklenen dosya formatları: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

MNWFXN4MK

Expand Table
TR
Önizleme görüntüsü
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
ayarlanabilir
ADJUSTABLE
maksimum direnç
MAX_RESISTANCE
min direnç
MIN_RESISTANCE
tümevarımsal değil
NOT_INDUCTIVE
koruma derecesi (ip)
PROTECTION_DEGREE__IP_
nominal sürekli güç (w)
RATED_CONTINUOS_POWER__W_
anma yalitim geri̇li̇mi̇ (v) (geri̇li̇m tanimlarina i̇li̇şki̇n açiklama.pdf)
RATED_INSULATION_VOLTAGE__V___CLARIFICATION_ON_VOLTAGE_DEFINITIONS_PDF_
termal anahtar
THERMAL_SWITCH
tolerans (%)
TOLERANCE____
ul
UL
ağırlık
WEIGHT
isim
NAME
1
MNWFXN4MK
Evet.
33000
2.4
Hayır
IP00
50
1500
Hayır
+15%
Hayır
0.037
MNWFXN4MK
Sıkıştırılmış görünümü göster (1 ürün)
Sipariş numarasıMNWFXN4MK
Son değişiklik04.10.2024 05:11:24
Parça
Anahtar Kelimeler

Sınıflandırmalar

CNS

CNSERPBASE Object Properties