Sword® Dynamic White Serisi, medya cephe aydınlatması, köprüler, stadyumlar, yaratıcı sahne aydınlatması ve özel aydınlatma tasarımında mükemmel renk sıcaklıkları aralığı ile optimum aydınlatma sağlar. İstenilen animasyonlar, 2700K ile 6500K arasındaki renk sıcaklıklarında LED'ler kullanılarak elde edilebilir. Sword® DW armatürü, sınırsız piksel seçenekleri, gelişmiş aksesuar alternatifleri ve kolay montaj yapıları ile dinamik bir aydınlatma çözümü sunar. Özellikle uzun ve doğrusal bir görünüm gerektiren dinamik aydınlatma uygulamalarında kullanılan Sword® DW, özel aydınlatma tasarımları için de büyük fırsatlar sunuyor. - Sword® DW, ayarlanabilir beyaz renk seçenekleri sayesinde istenilen renk tonunu sunar. Ayrıca sıcak ve soğuk renk aralığı için gerekli olan animasyon, 2700K ve 6500K LED'ler kullanılarak elde edilebilir.- Sword® DW, başka herhangi bir özel iletişim protokolü veya üretim kimliği gerektirmeden standart DMX512 ve RDM protokollerini kullanarak diğer armatürlerle uyumlu iletişim sağlar. RDM protokolü aracılığıyla grup halinde uzaktan adreslenebilirler. Bu özellik, tüm kurulumlar tamamlandıktan sonra kolay piksel eşleme ve adresleme sağlar.- Sword® DW armatürleri 48V DC voltaj aralığında çalıştıkları için çok uzun starter ve jumper kabloları kullanarak esnek uygulama sağlar- Armatürlerin çalışma özellikleri DMX Personality ile değiştirilebilir, bu nedenle ürünlerin piksel sayısını da değiştirmek mümkündür. Armatürlerin piksel sayısı, görünüm ve senaryo varyasyonları için optimize edilecek şekilde değiştirilebilir. Örneğin, 25mm aralığındaki her LED 1 piksel veya 2 LED, 4 LED, 8 LED 1 piksel olabilir. -RDM izleme ve yazılımı sayesinde, voltaj giriş ve çıkış uyarıları, seri numarası, bölgesel sıcaklık değerlerinin gösterimi ve DMX adresi görüntülenerek armatürlerin düzgün çalışıp çalışmadığı takip ve tespit edilebilir. Gelen verilere göre kullanıcı e-posta ile bilgilendirilir, böylece gelen verilere göre otomatik müdahaleler yapılabilir - Sword® DW armatürler Madrix® yazılımı ve donanımı ile koordineli olarak çalışır. Madrix® kütüphanesindeki armatürler seçilerek piksel eşleştirmesi kolayca yapılabilir.- Direct View, Flat Diffused, Radius Diffused, Round Diffused seçenekleri mevcuttur. Difüzör profilleri darbelere ve UV ışınlarına karşı dayanıklıdır, alaşımlı PMMA ve PC yapısı sayesinde kullanım ömrü boyunca asla sararmaz.- Sword® DW kesintisiz lineer bir görünüm yaratır. Özel yan kapak tasarımı sayesinde armatürler yan yana monte edilir ve aralarında gölge oluşmaz.- 300mm, 600mm, 900mm, 1200mm, 1500mm farklı uzunluklarda farklı uygulama şekilleri için mevcuttur. Sword® DW, armatür üzerinde hareket edebilen montaj braketi ile dar alanlar için ekstra esnek montaj özelliğine sahiptir.- Sword® DW armatürü IP67 koruma sınıfında olup, sağlam ve dayanıklı yapısı ile dış cephe uygulamalarının zorlu gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanmıştır. Sword® DW, alüminyum gövde ve özel dolgu malzemesi sayesinde darbe, titreşim ve diğer zorlu koşullara karşı dayanıklıdır.- Sword® DW, giriş ve çıkış konnektörleri ile güç ve veri iletimi sağlar. IP67 konnektörler push-lock yapıdadır. Kolayca döndürülebilir ve monte edilebilirler ve armatürler arasında yeterli boşluklar bırakırlar. Giriş ve çıkış için ekstra bağlantı kutusu kullanmaya gerek yoktur.- İnce profili (30mm) farklı cephe kaplamalarına kolayca entegre olmasını ve kamufle olmasını sağlar. Standart olarak RAL9005-siyah renkte üretilmekte olup, talep üzerine RAL kodunda farklı renklerde de temin edilebilmektedir.