2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Dosyayı buraya kaydedinVeya
Desteklenen dosya formatları: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

6RUZZLD89

Expand Table
TR
Önizleme görüntüsü
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
Açıklama
DESCRIPTION
isim
NAME
1
6RUZZLD89
Sword® RGB Serisi, medya cephe aydınlatması, köprüler, stadyumlar, yaratıcı sahne aydınlatması ve özel aydınlatma tasarımı için mükemmel renk uyumu ile optimum aydınlatma sağlar. Sword® RGB armatürler sınırsız piksel seçenekleri, gelişmiş aksesuar alternatifleri ve kolay montaj yapıları ile dinamik bir aydınlatma çözümü sunar. Özellikle uzun ve lineer görünüm gerektiren dinamik aydınlatma uygulamalarında kullanılan Sword® RGB, özel aydınlatma tasarımları için de büyük fırsatlar sunuyor. Sword® RGB, başka herhangi bir özel iletişim protokolü veya üretim ID'si gerektirmeden standart DMX512 ve RDM protokollerini kullanan diğer armatürlerle uyumlu iletişim sağlar. RDM protokolü ile grup halinde uzaktan adreslenebilirler. Bu özellik, tüm kurulumlar tamamlandıktan sonra kolay piksel eşleme ve adresleme sağlar. Sword® RGB armatürler, 48V DC voltaj aralığında çalıştıkları için çok uzun marş ve jumper kabloları kullanarak esnek uygulama sağlar. Armatürlerin çalışma özellikleri DMX Personality ile değiştirilebilir, bu nedenle ürünlerin piksel sayısını da değiştirmek mümkündür. Armatürlerin piksel sayısı, görünüm ve senaryo varyasyonları için optimize edilecek şekilde değiştirilebilir. Örneğin 25mm aralığındaki her bir LED 1 piksel olabileceği gibi 2 LED, 4 LED, 8 LED de 1 piksel olabilir. RDM izleme ve yazılımı sayesinde, voltaj giriş ve çıkış uyarıları, seri numarası, bölgesel sıcaklık değerlerinin gösterimi ve DMX adresi görüntülenerek armatürlerin düzgün çalışıp çalışmadığı takip ve tespit edilebiliyor. Gelen verilere göre kullanıcı e-posta ile bilgilendirilmekte, böylece gelen verilere göre otomatik müdahaleler yapılabilmektedir. Sword® RGB armatürler Madrix® yazılımı ve donanımı üzerinden koordineli olarak çalışır. Madrix® kütüphanesindeki armatürler seçilerek piksel eşleştirmesi kolayca yapılabilir. Direct View, Flat Diffused, Radius Diffused, Round Diffused seçenekleri mevcuttur. Difüzör profilleri darbelere ve UV ışınlarına dayanıklıdır, alaşımlı PMMA ve PC yapısı sayesinde kullanım ömrü boyunca asla sararmaz. Sword® RGB sürekli doğrusal bir görünüm yaratır. Özel yan kapak tasarımı sayesinde armatürler yan yana monte edilir ve aralarında gölge oluşmaz. Farklı uygulama şekilleri için 300mm, 600mm, 900mm, 1200mm, 1500mm uzunluklarda mevcuttur. Sword® RGB, armatür üzerinde hareket edebilen bir montaj braketi ile dar alanlar için ekstra esnek bir montaj özelliğine sahiptir. Sword® RGB armatür IP67 koruma sınıfında olup, sağlam ve dayanıklı yapısı ile dış cephe uygulamalarının zorlu gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanmıştır. Sword® RGB, alüminyum gövde ve özel dolgu malzemesi sayesinde darbe, titreşim ve diğer zorlu koşullara karşı dayanıklıdır. Sword® RGB, giriş ve çıkış konnektörleri aracılığıyla güç ve veri iletimi sağlar. IP67 konnektörler push-lock yapıdadır. Kolayca döndürülebilir ve monte edilebilirler ve armatürler arasında yeterli boşluklar bırakırlar. Giriş ve çıkış için ekstra bir bağlantı kutusu kullanmaya gerek yoktur. İnce profili (30mm) farklı tipteki cephe kaplamalarına kolayca entegre olmasını ve kamufle olmasını sağlar. Standart olarak RAL9005-siyah renkte üretilmekte olup, talep üzerine RAL kodunda farklı renklerde de temin edilebilmektedir.
6RUZZLD89
Sıkıştırılmış görünümü göster (1 ürün)
Sipariş numarası6RUZZLD89
Son değişiklik28.06.2024 06:49:39
Parça
Anahtar Kelimeler

Sınıflandırmalar

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Order Number6RUZZLD89