2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Dosyayı buraya kaydedinVeya
Desteklenen dosya formatları: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

9ZTDADNXW

Expand Table
TR
Önizleme görüntüsü
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
akustik grup
ACOUSTIC_GROUP
kartuş çapı
CARTRIDGE_DIAMETER
kod
CODE
bağlantı hortumu uzunluğu
CONNECTING_HOSE_LENGTH
ean
EAN
kolay kurulum sistemi dahildir
EASY_INSTALLATION_SYSTEM_INCLUDED
bitirmek
FINISH
akış sınıfı
FLOW_CLASS
düşük su tüketimi
LOW_WATER_CONSUMPTION
kurulum yöntemi
METHOD_OF_INSTALLATION
ağızlık aralığı
RANGE_OF_SPOUT
müşterinin bulunduğu yerde servis
SERVICE_AT_CUSTOMER_S_LOCATION
toplam mikser yüksekliği
TOTAL_MIXER_HEIGHT
kartuş türü
TYPE_OF_CARTRIDGE
1
9ZTDADNXW
Evet
Dışarı çekilebilir
BLZ 069D
353 mm
5907791127709
400 mm
Krom
I - ≤ 20 dB
Z ≤ 9 lmin
Dik
Seramik
Evet
217 mm
35 mm
Sıkıştırılmış görünümü göster (1 ürün)
Sipariş numarası9ZTDADNXW
Son değişiklik07.01.2025 12:47:59
Parça

Sınıflandırmalar

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Order Number9ZTDADNXW