E4D4A708L

Expand Table
TR
Önizleme görüntüsü
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
Özellikler
FEATURES
isim
NAME
1
E4D4A708L
Yüksek güçlü, tam renkli strobeblindwasheye-candy armatürü 13.000 lümen booststrobe 8.000 lümen sürekli 12 derecelik ışın açısı 26 derecelik alan açısı 72 LED'li piksel kontrollü RGB Aura arka ışık Kompakt form faktörü Dahili güç kaynağı (100-240V) Hibrit kablo (PDE sistemi) aracılığıyla Güç ve Veri GİRİŞİ & TRU P3, DMX, Art-Net & sACN uyumlu Arka ışık ve ışın üzerinde dahili piksel-FX Barndoors ve/veya difüzör lensler için ön aksesuar tutucu Zemin standı olarak da kullanılabilen çıkarılabilir boyunduruk tertibatı Çıtalar, diziler ve yaratıcı şekiller oluşturmak için akıllı kilitleme mekaniği Karışık diziler için Martin VDO Atomic Dot kilitleme mekaniği ile uyumlu IP65 sınıfı
E4D4A708L
Sıkıştırılmış görünümü göster (1 ürün)
Sipariş numarasıE4D4A708L
Son değişiklik03.10.2024 06:22:15
Parça

Sınıflandırmalar

CNS

CNSERPBASE Object Properties