Filtre
3D Search
2D search
Renk
Kataloglar
Karşılaştır
TR
2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Eskiz arama
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Dosyayı buraya kaydedin
Veya
Dosya seçimi
Click & Paste
Desteklenen dosya formatları:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Moen
yb0408
Moen
yb0408
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
48RA6UYTB
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
TR
Reset filters
Önizleme görüntüsü
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
montaj kodu
ASSEMBLY_CODE
Kategori
CATEGORY
maliyet
COST
cw bağlantısı
CW_CONNECTION
cwfu
CWFU
varsayılan yükseklik
DEFAULT_ELEVATION
derinlik
DEPTH
Açıklama
DESCRIPTION
akış hızı
FLOW_RATE
tutamak aralığı
HANDLE_SPACING
yükseklik
HEIGHT
hw bağlantısı
HW_CONNECTION
hwfu
HWFU
üretici
MANUFACTURER
üreti̇ci̇ adresi̇
MANUFACTURER_ADDRESS
1
2
48RA6UYTB
YB0408 Serisi
Sıhhi Tesisat Armatürleri
0
1
0
36
3,34" 84,9 mm
Döner Kağıt Tutucu
0
N/A
1,34" 34 mm
1
0
Moen A.Ş.
25300 Al Moen Drive, North Olmsted, Ohio 44070
3JUR8M26Y
YB0408 Serisi
Sıhhi Tesisat Armatürleri
0
1
0
36
3,34" 84,9 mm
Döner Kağıt Tutucu
0
N/A
1,34" 34 mm
1
0
Moen A.Ş.
25300 Al Moen Drive, North Olmsted, Ohio 44070
Sıkıştırılmış görünümü göster (2 ürün)
Parça bilgileri
Benzer parçalar
Request for quote (RFQ)
Moen
- yb0408
Sipariş numarası
48RA6UYTB
Son değişiklik
03.09.2025 06:33:50
Parça
Sınıflandırmalar
CNS
CNSERPBASE Object Properties