7H3ZFSLRL

Expand Table
TR
Önizleme görüntüsü
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
elastomer contalar
ELASTOMER_SEALS
zarif krom detaylar
ELEGANT_CHROME_DETAILS
sabitleme sistemi
FIXING_SYSTEM
cam 8 mm
GLASS_8_MM
manyetik şerit
MAGNETIC_STRIP
duş teknesi olmadan montaj
MONTAGE_WITHOUT_A_SHOWER_TRAY
kaydırıcı
SLIDER
devri̇len kapi
TILTING_DOOR
1
7H3ZFSLRL
Bu duş kabini, duş teknesine monte edilebileceği gibi doğrudan zemine de monte edilebilir.
Kabinin sızdırmazlığını sağlar.
Duvarın eğriliğini dengelemeye izin veren profillere sahip duvar montaj sistemi.
Emniyet camı, 8 mm kalınlığında temperli, PNEN 121501 standardı ile uyumlu.
Sıcaklık ve nem değişikliklerine karşı dayanıklıdır.
Standart olarak, duş kabini montajı için gereken tüm bileşenler, eşikli veya eşiksiz duş kabini olduğunda ürüne eklenir. Tüm gerekli talimatlar montaj kılavuzunda bulunabilir.
İnce sürgü, kapının sessizce açılmasını garanti eder.
Kabini temizlemek için kapının kilidini açmak ve eğmek mümkündür.
Sıkıştırılmış görünümü göster (1 ürün)
Sipariş numarası7H3ZFSLRL
Son değişiklik23.12.2024 11:04:03
Parça

Sınıflandırmalar

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Order Number7H3ZFSLRL