2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Dosyayı buraya kaydedinVeya
Desteklenen dosya formatları: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

CWO3Q9ENS

Expand Table
TR
Önizleme görüntüsü
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
isim
NAME
Boyut
DIMENSION
Ağırlık
WEIGHT
Giriş Basıncı
INLET_PRESSURE
Çıkış Basıncı
OUTLET_PRESSURE
Viskozite
VISCOSITY
Dozaj Hacmi
DOSING_VOLUME
Motor Hızı
MOTOR_SPEED
Dozajlama Doğruluğu
ACCURACY_OF_DOSING
Stator Malzemesi
STATOR_MATERIAL
Giriş Limanı
INLET_PORT
Çıkış Portu
OUTLET_PORT
Kontrolör
CONTROLLER
Motor Tipi
MOTOR_TYPE
1
CWO3Q9ENS
PCP-050
27 x 27 x 240 mm
400 gr
0 ~ 87,02 psi
290,08 psi
0 - 1000000 cps
0,049 mL
1 ~ 120 rpm
±1 %
FFKM/EPDM/FEPM/TPE
Giriş Adaptörü veya BSPT 1/4
Luer Lock veya BSPT 1/8
PROCON-100/PROCON-1000
DC 24V, 11W
Sıkıştırılmış görünümü göster (1 ürün)
Sipariş numarasıCWO3Q9ENS
Son değişiklik08.07.2025 10:54:29
Parça

Sınıflandırmalar

CNS

CNSERPBASE Object Properties