2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Dosyayı buraya kaydedinVeya
Desteklenen dosya formatları: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

BMS89-DN25

Expand Table
EN
1/5
code
CODE
control mode
CON
Connection mode
CON1
body material
MAT
Seal material
MAT1
Nominal diameter
NOM
L
L
D
D
D1
D1
D2
D2
D3
D3
T
T
t
TT
N-d
NDD
H
H
Nominal pressure (MPa)
NOM1
weblink
LINK
1|BMS89-DN25
BMS89
Swing type
Flange type
SUS304
PTEF
DN25
160
115
85
65
25
14
2
4-φ14
100
1.6
webxxx
Sıkıştırılmış görünümü göster (1 yapılandırılabilir ürün)
ShorttextIndustrial valves DIN standard for industrial check valves
Son değişiklik04.11.2025 08:07:23
Parça

Sınıflandırmalar

CNS

CNSERPBASE Object Properties