2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Dosyayı buraya kaydedinVeya
Desteklenen dosya formatları: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

BRSD-D13-L60-F8-P9-N4-R-1

Expand Table
EN
1/5
TYPECODE
D
L
F
P
N
Nut Type
NT
Nut Quantity
NQ
M
B
Rows of Balls
ROB
H
W
Y
J1
J2
B0
T0
R1
R2
R3
Q1
Q2
S
1
2
3
4
5
6
7
BRSD
8
60
5
6
3
R:Straight Nut
1
M6×0.75
6
2
16
27
1.5
15.7
10.5
2.5
1.2
3.4
6.5
4.5
8
7.5
32
BRSD
10
60
6
7
3
R:Straight Nut
1
M8×1
8
2
21
33
1.5
20.0
13.0
3.0
1.5
4.5
8.0
4.0
9
10.5
42
BRSD
13
60
8
9
4
R:Straight Nut
1
M10×1
10
2
24
36
1.5
23.0
15.0
3.0
1.5
4.5
8.0
4.5
9
11.0
44
BRSD
16
60
8
9
4
R:Straight Nut
1
M12×1
12
2
31
50
2.0
34.0
17.5
3.5
2.0
4.5
8.0
6.0
10
18.0
51
BRSD
20
80
8
9
4
R:Straight Nut
1
M15×1
15
2
35
56
2.0
39.7
29.0
4.0
2.5
5.5
9.5
5.4
10
18.0
58
BRSD
25
90
11
12
4
R:Straight Nut
1
M20×1
20
4
42
71
3.0
50.3
36.0
4.0
2.5
5.5
9.5
8.0
13
26.5
65
BRSD
30
90
15
16
4
R:Straight Nut
1
M25×1.5
25
4
47
80
3.0
60.0
42.0
4.0
2.5
6.6
11.0
8.0
13
30.0
75
Sıkıştırılmış görünümü göster (7 yapılandırılabilir ürünler)
Sipariş numarasıBRSD-D13-L60-F8-P9-N4-R-1
ShorttextBall Splines
Son değişiklik02.09.2025 03:37:17
Parça
Anahtar Kelimeler

Sınıflandırmalar

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Order NumberBRSD-D13-L60-F8-P9-N4-R-1
Type CodeBRSD-D13-L60-F8-P9-N4-R-1