Filtre
3D Search
2D search
Renk
Kataloglar
Karşılaştır
TR
2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Eskiz arama
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Dosyayı buraya kaydedin
Veya
Dosya seçimi
Click & Paste
Desteklenen dosya formatları:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
NKE
Conveyors
Flat belt conveyors
CSS50N
NKE
Conveyors
Flat belt conveyors
CSS50N
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
CSS50N-40-400-18-1W-1
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
EN
Reset filters
1/5
Order number
CNSORDERNO
Belt width
BW [mm]
Distance between the pulley
DBP [mm]
Reduction ratio of the gear head
RR
Motor power
MP [W]
Motor voltage
MV
1
CSS50N-40-400-18-1W-1
40
400
18
1
1: Single phase motor, 100V
Sıkıştırılmış görünümü göster (1 yapılandırılabilir ürün)
Parça bilgileri
Benzer parçalar
Request for quote (RFQ)
NKE
- CSS50N
Sipariş numarası
CSS50N-40-400-18-1W-1
Son değişiklik
11.07.2025 09:03:20
Parça
Anahtar Kelimeler
Flat belt
conveyors
Sınıflandırmalar
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Order Number
CSS50N-40-400-18-1W-1