2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Dosyayı buraya kaydedinVeya
Desteklenen dosya formatları: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Kanat düğmeleri CTL.476/30 B-M6

Expand Table
TR
1/5
Code
PARTNUMBER
Tanım
DESCRIPTION
D
DIM01 [mm]
L
DIM02 [mm]
b
DIM03 [mm]
d1
DIM04 [mm]
l2
DIM05 [mm]
d6H
DIM06
h
DIM07 [mm]
Weight
WEIGHT [g]
ürün ayrintilari
INFOEG
1
2
3
4
5
8686
CTL.476/25 B-M5
26
17.0
11.0
9.0
4.0
M5
10
8
ürün ayrintilari
8711
CTL.476/30 B-M6
32
20.0
13.0
11.0
5.5
M6
10
8
ürün ayrintilari
8741
CTL.476/40 B-M8
40
24.5
15.5
14.0
7.5
M8
15
11
ürün ayrintilari
8771
CTL.476/48 B-M8
48
28.0
19.0
17.0
9.0
M8
20
17
ürün ayrintilari
8801
CTL.476/56 B-M10
56
34.0
21.0
18.5
11.0
M10
13
21
ürün ayrintilari
Sıkıştırılmış görünümü göster (5 ürün)
Sipariş numarası8711
ShorttextKanat düğmeleri
Son değişiklik15.10.2025 09:04:29
Parça

Sınıflandırmalar

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties