Filtre
3D Search
2D search
Renk
Kataloglar
Karşılaştır
TR
2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Eskiz arama
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Dosyayı buraya kaydedin
Veya
Dosya seçimi
Click & Paste
Desteklenen dosya formatları:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
PRiCi FA
Electrical parts
Miniature geared motor , Geared motor ,geared motor
GE_200W - Geared motor - standard horizontal 200W
PRiCi FA
Electrical parts
Miniature geared motor , Geared motor ,geared motor
GE_200W - Geared motor - standard horizontal 200W
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
GE-200-3-A-18
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
EN
Reset filters
1/5
Model
MODEL
Code
CODE
Power
VAR02 [W]
Reduction ratio
VAR04
Type
VAR06
Brake
VAR08
Axle diameter
VAR10
Frequency
FIX02 [HZ]
Voltage
FIX03 [V]
Electric current
FIX04 [A]
Rotation number
FIX05 [rpm]
Output speed(50HZ/60HZ)
FIX06 [rpm]
Output torque(50HZ/60HZ)
FIX07 [kg.m]
Vertical load of output shaft(50HZ/60HZ)
FIX08 [KG]
Actual speed ratio
FIX09
A1
FIX10 [mm]
A2
FIX12 [mm]
D
FIX14 [mm]
E
FIX16 [mm]
1
GE-200-3-A-18
GE
200
3
A
18
50/60
110/220
3.6/1.8
1350/1650
500/600
0.37/0.31
30/25
3.13
287
295
40
110
Sıkıştırılmış görünümü göster (1 yapılandırılabilir ürün)
Parça bilgileri
Benzer parçalar
Request for quote (RFQ)
PRiCi FA
- GE_200W
Sipariş numarası
P_GE-200-3-A-18
Shorttext
Geared motor - standard horizontal 200W
Son değişiklik
17.10.2023 03:13:33
Parça
Anahtar Kelimeler
Electrical
Miniature
geared motor
motor
parts
Sınıflandırmalar
CNS
CNSERPBASE Object Properties