Filtre
3D Search
2D search
Renk
Kataloglar
Karşılaştır
TR
2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Eskiz arama
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Dosyayı buraya kaydedin
Veya
Dosya seçimi
Click & Paste
Desteklenen dosya formatları:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
INDELAGUE
HERMES-D-I
INDELAGUE
HERMES-D-I
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1254x250x75mm - DAM (39W 103lm/W)
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
EN
Reset filters
Önizleme görüntüsü
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
always vertical
ALWAYS_VERTICAL
apparent load
APPARENT_LOAD
brand url
BRAND_URL
calculate coefficient of utilization
CALCULATE_COEFFICIENT_OF_UTILIZATION
ceiling rose position
CEILING_ROSE_POSITION
coefficient of utilization
COEFFICIENT_OF_UTILIZATION
color filter
COLOR_FILTER
color temperature (led)
COLOR_TEMPERATURE__LED_
cost
COST
cut with voids when loaded
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
default elevation
DEFAULT_ELEVATION
1
2
3
4
5
6
7
8
1254x250x75mm - DAM (69W 113lm/W)
1
0
http://www.indelague.com/en
0
0
0
16777215
4000
0
0
0
1534x250x75mm - DOZ (83W 115lm/W)
1
0
http://www.indelague.com/en
0
0
0
16777215
4000
0
0
0
1534x250x75mm - DAM (46W 111lm/W)
1
0
http://www.indelague.com/en
0
0
0
16777215
4000
0
0
0
1254x250x75mm - DAM (39W 103lm/W)
1
0
http://www.indelague.com/en
0
0
0
16777215
4000
0
0
0
1534x250x75mm - DOZ (46W 108lm/W)
1
0
http://www.indelague.com/en
0
0
0
16777215
4000
0
0
0
1254x250x75mm - DOZ (69W 110lm/W)
1
0
http://www.indelague.com/en
0
0
0
16777215
4000
0
0
0
1254x250x75mm - DOZ (39W 102lm/W)
1
0
http://www.indelague.com/en
0
0
0
16777215
4000
0
0
0
1534x250x75mm - DAM (83W 117lm/W)
1
0
http://www.indelague.com/en
0
0
0
16777215
4000
0
0
0
Sıkıştırılmış görünümü göster (8 ürün)
Parça bilgileri
Benzer parçalar
Request for quote (RFQ)
INDELAGUE
- HERMES-D-I
Sipariş numarası
1254x250x75mm - DAM (39W 103lm/W)
Son değişiklik
10.02.2021 15:00:23
Parça
Sınıflandırmalar
CNS
CNSERPBASE Object Properties