Filtre
3D Search
2D search
Renk
Kataloglar
Karşılaştır
TR
2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Eskiz arama
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Dosyayı buraya kaydedin
Veya
Dosya seçimi
Click & Paste
Desteklenen dosya formatları:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Misumi
Metric
Cover Panels / Boards
NETSUS - Wire Nets - No Frame Type
Misumi
Metric
Cover Panels / Boards
NETSUS - Wire Nets - No Frame Type
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
NETSUS0.05-200-A100-B100
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
EN
Reset filters
1/5
Part No.
PN
No.
NO
Material
MAT
A 1mm Increment
A [mm]
B 1mm Increment
B [mm]
T
T [mm]
D
D [mm]
ME No. of mesh squares per inch
ME
1
2
NETSUS0.05-200-A100-B100
0.05-200
316 Stainless Steel
100
100
0.09
0.05
200
NETSUS0.37-20-A100-B100
0.37-20
304 Stainless Steel
100
100
0.50
0.37
20
Sıkıştırılmış görünümü göster (2 yapılandırılabilir ürünler)
Parça bilgileri
Benzer parçalar
Request for quote (RFQ)
Misumi
- NETSUS
Shorttext
Wire Nets - No Frame Type
Son değişiklik
29.11.2024 04:35:35
Parça
Anahtar Kelimeler
Frame Type
Wire
metric
Sınıflandırmalar
CNS
CNSERPBASE Object Properties