Filtre
3D Search
2D search
Renk
Kataloglar
Karşılaştır
TR
2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Eskiz arama
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Dosyayı buraya kaydedin
Veya
Dosya seçimi
Click & Paste
Desteklenen dosya formatları:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
IWATA MFG. CO., LTD.
Set Base
Bolt Type
PD - Bolt Type
IWATA MFG. CO., LTD.
Set Base
Bolt Type
PD - Bolt Type
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
BPD08N17Z
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
EN
Reset filters
1/5
Material
MAT
Adjustment Size of bolt
ASOB
Bolt size
M
L [mm]
H [mm]
A [mm]
P [mm]
E [mm]
B [mm]
Installation Size of bolt
ISOB
Mass
MASS [g]
Order number
ORDERNUMBER
1
2
3
4
5
6
7
8
SS400
M4
M4xP0.7
33
12
10
12
6
5
M4
30
BPD04N10Z
SS400
M5
M5xP0.8
40
14
12
15
7
6
M5
49
BPD05N12Z
SS400
M6
M6xP1.0
45
16
13
17
8
7
M6
71
BPD06N13Z
SS400
M8
M8xP1.25
57
22
17
22
11
8
M8
173
BPD08N17Z
SS400
M10
M10xP1.5
69
26
22
25
13
10
M10
286
BPD10N22Z
SUS304
M4
M4xP0.7
33
12
10
12
6
5
M4
30
BPD04N10S
SUS304
M5
M5xP0.8
40
14
12
15
7
6
M5
49
BPD05N12S
SUS304
M6
M6xP1.0
45
16
13
17
8
7
M6
71
BPD06N13S
Sıkıştırılmış görünümü göster (8 ürün)
Parça bilgileri
Benzer parçalar
Request for quote (RFQ)
IWATA MFG. CO., LTD.
- PD
Sipariş numarası
BPD08N17Z
Shorttext
Bolt Type
Son değişiklik
19.06.2020 05:34:38
Parça
Anahtar Kelimeler
Bolt Type
Set Base
Sınıflandırmalar
CNS
CNSERPBASE Object Properties