2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Dosyayı buraya kaydedinVeya
Desteklenen dosya formatları: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

UnaPorte-3000-L-Y-L-Y-N-IMINN-N-N-Y-N-N-N-N-N-N-N-N-N-RAL 9023-1400x1100

Expand Table
TR
1/5
Makale numarası
TCODE
Proje adı
PRJNAME
Teslimat adresi
LIEF
isim
PR
Finansman seviyesi
DH [mm]
Kaldırma yüksekliği hakkında bilgi
INFO
Platform Boyutu
PS [mm]
Araba versiyonu
AF
Kapı menteşesi arabası
ODDP
Araba kapısı için otomatik kapı operatörü
ODDP1
Kapı menteşesi kaldırma kolonu
ODDP2
Kaldırma kolonundaki kapı için otomatik kapı operatörü
ODDP3
Araç üzerinde genişletilmiş erişim rampası
EAR
Erişim rampası bilgisi
EARINFO
1
UnaPorte-3000-L-Y-L-Y-N-IMINN-N-N-Y-N-N-N-N-N-N-N-N-N-RAL 9023-1400x1100
UnaPorte
3000
YUKARI standart yükseklik
1400x1100
İçten yükleyici
DIN-L
Evet
DIN-R
Evet
Hayır
alt iniş seviyesinin izin verilen maks. eğimi 0,5°
Sıkıştırılmış görünümü göster (1 yapılandırılabilir ürün)
Son değişiklik28.01.2026 13:36:35
Parça
Anahtar Kelimeler

Sınıflandırmalar

CNS

CNSERPBASE Object Properties

ECLASS 14.0

36-46-90 Asansör (diğer)

ECLASS 11.0

36-46-90 Asansör (diğer)

OmniClass 2006

23-50_05_11 23-50 05 11 Elevators

OmniClass

23-23 11 11 23-23 11 11 - Elevators

Revit

RVT_METRICGENERICMODEL (Metric) Generic Model

Uniclass2015

65_80_47 65 80 47 - Lifting platforms and hoists