Filtre
3D Search
2D search
Renk
Kataloglar
Karşılaştır
TR
2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Eskiz arama
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Dosyayı buraya kaydedin
Veya
Dosya seçimi
Click & Paste
Desteklenen dosya formatları:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
BENE INOX - Raccords Robinetterie - Accessoires de Tuyauterie
Industrie
Accessoires de tuyauterie (Série 52)
Accessoires de tuyauterie filetés
Modèle 5293 - Adaptateur Mâle ISO 228-1 / Mâle NPT Gaz cylindrique / NPT Inox 316L
BENE INOX - Raccords Robinetterie - Accessoires de Tuyauterie
...
Modèle 5293 - Adaptateur Mâle ISO 228-1 / Mâle NPT Gaz cylindrique / NPT Inox 316L
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Béné Inox 652933-15
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
EN
Reset filters
1/5
Référence
REF
DN [mm]
DNP [pouce]
D [mm]
F1 [pouce]
F2 [pouce]
L1 [mm]
L2 [mm]
L3 [mm]
S [mm]
POIDS [kg]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
652933-6
6
1/8"
5.5
G 1/8"
NPT 1/8"
23.5
9.0
9.0
13
0.013
652933-8
8
1/4"
7.5
G 1/4"
NPT 1/4"
29.0
11.0
12.0
17
0.026
652933-10
10
3/8"
10.0
G 3/8"
NPT 3/8"
29.5
11.5
12.0
19
0.036
652933-15
15
1/2"
14.5
G 1/2"
NPT 1/2"
35.5
14.5
15.0
24
0.055
652933-20
20
3/4"
20.0
G 3/4"
NPT 3/4"
40.0
16.5
16.5
30
0.083
652933-25
25
1"
25.0
G 1"
NPT 1"
46.0
19.0
19.0
36
0.144
652933-32
32
1"1/4
32.0
G 1"1/4
NPT 1"1/4
52.5
22.0
22.0
46
0.257
652933-40
40
1"1/2
39.0
G 1"1/2
NPT 1"1/2
54.0
22.0
22.0
50
0.272
652933-50
50
2"
50.0
G 2"
NPT 2"
62.0
25.0
25.0
65
0.468
Sıkıştırılmış görünümü göster (9 ürün)
Parça bilgileri
Benzer parçalar
Request for quote (RFQ)
BENE INOX - Raccords Robinetterie - Accessoires de Tuyauterie
- Modèle 5293
Sipariş numarası
bene_inox_652933-15
Shorttext
Adaptateur Mâle ISO 228-1 / Mâle NPT Gaz cylindrique / NPT Inox 316L
Son değişiklik
19.06.2025 13:42:54
Parça
Anahtar Kelimeler
Industry
Piping
Range
Threaded pipe
accessories
fittings
pipes
stainless steel
valves
Sınıflandırmalar
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Standards
ISO-2x-22x-ISO 228 ISO 228