2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Dosyayı buraya kaydedinVeya
Desteklenen dosya formatları: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

756965

Expand Table
EN
1/5
B-TPA 160G
B_TPA_160G
Artikelnummer des Herstellers
MANUID
Kurzbeschreibung
DESCSHORT
EAN
Name des Herstellers
MANUNAME
Planlieferzeit
DELTIME
Rad-Ø
RADDURCHM [mm]
Radbreite
RADBREITE [mm]
LAGER
Tragfähigkeit bei 4 km
TRAGF4KMH [kg]
Gesamthöhe
HEIGHT [mm]
Plattengröße
PLATTE [mm]
Stückgewicht (kg)
WEIGHT [kg]
Material Laufbelag
MATERIALLAUFB
Material Radkörper
MATERIALRADK
Produkttyp
PRODUKTTYP
1
756965
B-TPA 160G
4047526117238
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
5
160
40
Gleitlager
200
195
140 x 110
1.155
Gummi
hochwertiges Polypropylen
Bockrolle
Sıkıştırılmış görünümü göster (1 ürün)
Sipariş numarası756965
ShorttextB-TPA 160G
LongtextStahlblech-Bockrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, Rad mit thermoplastischem Gummi-Laufbelag, mit Polypropylen-Radkörper

Gehäuse: Serie B

  • Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

Rad: Serie TPA

  • Laufbelag: hochwertiges thermoplastisches Gummi-Elastomer (TPE), Härte 85 Shore A, Farbe grau, spurlos, ölhaltig
  • Radkörper: hochwertiges Polypropylen, bruchfest, Farbe silbergrau

Sonstige Eigenschaften:

  • sehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
  • Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C
  • Laufbelag ölhaltig, bei empfindlichen Böden Kontaktverfärbungen möglich.

    Alternativen: Serie VPA, VPP, POES, POEV, PATH

Son değişiklik22.05.2025 14:20:38
Parça
Anahtar Kelimeler

Sınıflandırmalar

By Functionality

BYFUNC_ROLLING Rolling

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Order Number756965
GTIN-Code4047526117238
Description longStahlblech-Bockrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, Rad mit thermoplastischem Gummi-Laufbelag, mit Polypropylen-Radkörper

Gehäuse: Serie B

  • Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

Rad: Serie TPA

  • Laufbelag: hochwertiges thermoplastisches Gummi-Elastomer (TPE), Härte 85 Shore A, Farbe grau, spurlos, ölhaltig
  • Radkörper: hochwertiges Polypropylen, bruchfest, Farbe silbergrau

Sonstige Eigenschaften:

  • sehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
  • Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C
  • Laufbelag ölhaltig, bei empfindlichen Böden Kontaktverfärbungen möglich.

    Alternativen: Serie VPA, VPP, POES, POEV, PATH

Description shortB-TPA 160G
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

23-37-02-02 Rulo tekerlek