787-881

Expand Table
Tüm tedarikçi ülkeler/bölgeler
1/5
Item-No.
BESTNR
WAGO eShop
INFODE
WAGO eShop
INFOEN
Height
HOEHE [mm]
Width
BREITE [mm]
Depth
TIEFE [mm]
Comment
BEMERKUNGEN
Weight
GEWICHT [g]
RGB
RGB
eCl@ss 7.1
ECLASS71
eCl@ss 8.1
ECLASS81
1
787-881
Info DE
Info EN
179.00
57.00
163.00
DC 24 V
1000.000
0.78,0.78,0.78,0
27-04-90-02
27-04-90-02
Sıkıştırılmış görünümü göster (1 ürün)
Sipariş numarası787-881
Shorttextcapacitive buffer module, 24 VDC input voltage, 24 VDC output voltage, 20 A output current, 0.17 … 16.5 s buffer time, communication capability
Son değişiklik20.11.2025 14:57:32
Parça

Sınıflandırmalar

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

27-04-07-01 DC güç kaynağı

ECLASS 8.1

27-04-90-02 DC-power supply

ETIM 10.0

EC002540 DC-power supply