2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drag and drop file here, browse or
Desteklenen dosya formatları: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

EP10428982 - MD-C 360/48 BMS WAREHOUSE DALI-2

Expand Table
1/5
Part ID
ARTNR
Level of detail
LOD
Parts list name
CNSLINA
Product picture
BILD
Device category
GKAT
Product description
PRODB
User interface
BS
Control system
STEUSYS
Installation type
MONART
Installation position
MONORT
Height/Depth
H [mm]
1
2
EP10428982
350
EP10428982 - MD-C 360/48 BMS WAREHOUSE DALI-2
Ceiling-mounted motion detector
DALI-2-zertifizierter Decken-Bewegungsmelder als Eingabegerät für DALI-2-Beleuchtungsanlagen. Raumübergreifendes Lichtmanagement in Kombination mit APC-Präsenzmeldern. Alternativ in Gebäudemanagementsysteme von Drittherstellern mit DALI-2-Schnittstelle integrierbar. Integrierter PIR-Sensor für DALI-2-Befehle gemäß IEC 62386-303 sowie Lichtsensor für Befehle gemäß IEC 62386-304. Tastereingang zum Anschluss konventioneller Taster (Tast- und Schaltbefehle werden als DALI-2-Befehle gemäß IEC 62386-301 bzw. -302 ausgegeben). Aufputz- bzw. Deckeneinbaumontage mit Zubehör.
DALI bus
DALI-2
Unterputz / Gerätedose Ø 68 mm
Ceiling
70
EP10428999
350
EP10428999 - MD-C 360/48 BMS WAREHOUSE DALI-2 BK
Ceiling-mounted motion detector
DALI-2-zertifizierter Decken-Bewegungsmelder als Eingabegerät für DALI-2-Beleuchtungsanlagen. Raumübergreifendes Lichtmanagement in Kombination mit APC-Präsenzmeldern. Alternativ in Gebäudemanagementsysteme von Drittherstellern mit DALI-2-Schnittstelle integrierbar. Integrierter PIR-Sensor für DALI-2-Befehle gemäß IEC 62386-303 sowie Lichtsensor für Befehle gemäß IEC 62386-304. Tastereingang zum Anschluss konventioneller Taster (Tast- und Schaltbefehle werden als DALI-2-Befehle gemäß IEC 62386-301 bzw. -302 ausgegeben). Aufputz- bzw. Deckeneinbaumontage mit Zubehör.
DALI bus
DALI-2
Unterputz / Gerätedose Ø 68 mm
Ceiling
70
Sıkıştırılmış görünümü göster (2 yapılandırılabilir ürünler)
Sipariş numarasıEP10428982
ShorttextCeiling-mounted motion detector
Son değişiklik11.09.2025 12:23:46
Parça

Sınıflandırmalar

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties

Revit

RVT_METRICGENERICMODEL (Metric) Generic Model
Family categoryElectrical Equipment
Compare multiple parts
Add at least 2 products with