Browse
All Manufacturers
TR
Login
Register for free
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
Drag and drop file here,
browse
or
Click & Paste
Desteklenen dosya formatları:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
CA-BE
Compositions
Type - XP+M
XP+M TG2 - Composition
CA-BE
Compositions
Type - XP+M
XP+M TG2 - Composition
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
XPMTG224292C2C2C5
Vertical Mode
Expand Table
Reset filters
EN
1/5
Code number
CS
Code size
CD
Size A
A [mm]
Size B
B [mm]
Thickness - plate PS
HPS [mm]
Thickness - plate S1X
HS1X [mm]
Material - plate S1X
MATS1X
Thickness - plate M
HM [mm]
Material - plate M
MATM
Thickness - plate S2G2
HS2G2 [mm]
Material - plate S2G2
MATS2G2
Thickness - plate T1G2
HT1G2 [mm]
Thickness - plate T2G2
HT2G2 [mm]
Thickness - plate D
HD [mm]
Thickness - plate PFG2
HPFG2 [mm]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
156
156
156
156
22
26
Mat.C45
26
Mat.C45
26
Mat.C45
12
18
57
22
156
196
156
196
22
26
Mat.C45
26
Mat.C45
26
Mat.C45
12
18
57
22
156
246
156
246
22
26
Mat.C45
26
Mat.C45
26
Mat.C45
12
18
57
22
196
196
196
196
22
26
Mat.C45
26
Mat.C45
26
Mat.C45
12
18
57
22
196
246
196
246
22
26
Mat.C45
26
Mat.C45
26
Mat.C45
12
18
57
22
196
296
196
296
22
26
Mat.C45
26
Mat.C45
26
Mat.C45
12
18
57
22
196
346
196
346
22
26
Mat.C45
26
Mat.C45
26
Mat.C45
12
18
57
22
246
246
246
246
22
26
Mat.C45
26
Mat.C45
26
Mat.C45
12
18
57
22
246
296
246
296
22
26
Mat.C45
26
Mat.C45
26
Mat.C45
12
18
57
22
246
346
246
346
22
26
Mat.C45
26
Mat.C45
26
Mat.C45
12
18
57
22
246
396
246
396
22
26
Mat.C45
26
Mat.C45
26
Mat.C45
12
18
57
22
296
296
296
296
26
36
Mat.C45
26
Mat.C45
36
Mat.C45
16
18
57
26
296
346
296
346
26
36
Mat.C45
26
Mat.C45
36
Mat.C45
16
18
57
26
296
396
296
396
26
36
Mat.C45
26
Mat.C45
36
Mat.C45
16
18
57
26
296
446
296
446
26
36
Mat.C45
26
Mat.C45
36
Mat.C45
16
18
57
26
346
346
346
346
26
36
Mat.C45
26
Mat.C45
36
Mat.C45
18
18
57
26
346
396
346
396
26
36
Mat.C45
26
Mat.C45
36
Mat.C45
18
18
57
26
Sıkıştırılmış görünümü göster (19 yapılandırılabilir ürünler)
Parça bilgileri
Benzer parçalar
Request for quote (RFQ)
CA-BE
- XP+M TG2
Shorttext
Composition
Son değişiklik
03.11.2022 08:29:56
Parça
Anahtar Kelimeler
Composition
Compositions
Type
Compare multiple parts
Add at least 2 products with
Geometri yükle
Add one more to start
Karşılaştırma (0/4)