2943 10.005

Expand Table
EN
1/5
Identifizierende Bestellnummer
J21
Produktbeschreibung
J23
Produktbezeichnung
J22
Firmenkennung
J3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
H3
Normnummer
J1
Gewindeart
A1
Gewindenenndurchmesser metrisch
A21 [mm]
Gewindesteigung
A3 [mm]
Schlüsselweite
A8 [mm]
Nutzlänge
B2 [mm]
Gesamtlänge
B3 [mm]
Aufnahmetyp, maschinenseitig
C11
1
2
3
4
5
2943 16.007
GEWINDEBOHRER
HSS-E NITR, MASCH-GBO M16X1,50 DIN374 B
GG
HSS-E
DIN 374
MF
16
1.5
9
44.000
100
ZYL
2943 10.005
GEWINDEBOHRER
HSS-E NITR, MASCH-GBO M10X1,00 DIN374 B
GG
HSS-E
DIN 374
MF
10
1
5.5
35.000
90
ZYL
2943 3.002
GEWINDEBOHRER
HSS-E NITR, MASCH-GBO M 3X0,35 DIN374 B
GG
HSS-E
DIN 374
MF
3
0.35
1.8
18.000
56
ZYL
2943 4.003
MASCHINEN-GEWINDEBOHRER
HSS-E MASCHINEN-GEWINDEBOHRER M4 x 0,5 DIN 374 H
GG
HSS-E
DIN 374
MF
M4 x 0,5
0,5
2,1
21.000
63
ZYL
2943 5.003
MASCHINEN-GEWINDEBOHRER
HSS-E MASCHINEN-GEWINDEBOHRER M5 x 0,5 DIN 374 H
GG
HSS-E
DIN 374
MF
M5 x 0,5
0,5
2,7
25.000
70
ZYL
Sıkıştırılmış görünümü göster (5 ürün)
Sipariş numarası2943 10.005
ShorttextDIN371 GEWINDEBOHRER
Son değişiklik20.05.2025 17:06:15
Parça
Anahtar Kelimeler

Sınıflandırmalar

CNS

CNSERPBASE Object Properties

Standards

DIN-3x-37x-DIN 371 DIN 371