Emile Maurin 32-1383-6

Expand Table
FR
1/5
Référence
REF
SUPPORT
VERSION
Position
POS
D1 [mm]
D2 [mm]
D3 [mm]
D4
L1 [mm]
min
L2 [mm]
L3 [mm]
L4 [mm]
L5 [mm]
H1 [mm]
H2 [mm]
H3 [mm]
H4 [mm]
S1 [mm]
Début
ELASTICITE1 [N]
Fin
ELASTICITE2 [N]
Informations
INFOS
1
2
3
4
32-1383-5
Taraudé
Sans dispositif de blocage
Fermé
5
25
4.3
M4
32
6
12
35
25
26
6
14
10
12
5
15
INFOTEXTE
32-1383-6
Taraudé
Sans dispositif de blocage
Fermé
6
25
4.3
M4
32
6
12
35
25
26
6
14
10
12
5
15
INFOTEXTE
32-1383-8
Taraudé
Sans dispositif de blocage
Fermé
8
33
5.3
M5
39
10
14
47
35
34
10
18
12
17
9
35
INFOTEXTE
32-1383-10
Taraudé
Sans dispositif de blocage
Fermé
10
33
5.3
M5
39
10
14
47
35
34
10
18
12
17
9
35
INFOTEXTE
Sıkıştırılmış görünümü göster (4 yapılandırılabilir ürünler)
Sipariş numarasıemile_maurin_32-1383-6_0
ShorttextDoigt d'indexage sans dispositif de blocage, à support taraudé
Son değişiklik25.05.2021 09:28:17
Parça